Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Deltatop DP62D - Medición de caudal por presión diferencial

Deltatop DP62D

DP62D
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Título del producto

    Volumen calculado o medición del flujo de masa. dp elemento primario (Pitot).
    Tubo pitot promedio con perfil de diamante de 25,4mm.

  • Características del sensor

    Sistema de inserción.
    Tamaño de tubo DN100...2000 ; 4...80".
    Versión retráctil disponible.
    Medición bidireccional.
    Diseño compacto o remoto.
    Transmisor de presión diferencial Deltabar S/M.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 100...2000
    4" ... 80"

  • Error de medición máx.

    típicamente 1% del volumen o masa calculada.

  • Rango de medición

    8.0 ... 17'500m3/h

  • Máx. presión de proceso

    PN6 ... 250
    Cl.300 ... 1500

  • Rango de temperatura del medio

    Versión compacta:
    -200°C ... 200°C
    -328°F ... 392°F
    Versión remota:
    -200°C ... 1000°C
    -328°F ... 1832°F

  • Grado de protección

    Transmisor (Deltabar):
    IP67
    NEMA6P

  • Pantalla/Operación

    Transmisor (Deltabar):
    pantalla de 4 líneas
    3 botones
    Configuración rápida
    HistoROM

  • Salidas

    Transmisor (Deltabar):
    4 ... 20 mA

  • Comunicación digital

    Transmisor (Deltabar):
    HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    Transmisor (Deltabar):
    ATEX
    FM
    CSA
    IEC
    TIIS
    NEPSI

  • Título del producto

    Volumen calculado o medición del flujo de masa. dp elemento primario (Pitot).
    Tubo pitot promedio con perfil de diamante de 25,4mm.

  • Características del sensor

    Sistema de inserción.
    Tamaño de tubo DN100...2000 ; 4...80".
    Versión retráctil disponible.
    Medición bidireccional.
    Diseño compacto o remoto.
    Transmisor de presión diferencial Deltabar S/M.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 100...2000
    4" ... 80"

  • Error de medición máx.

    típicamente 1% del volumen o masa calculados.
    Incertidumbre del elemento primario excluyendo la incertidumbre de densidad o compensación.

  • Rango de medición

    200 ... 500'000m3/h

  • Máx. presión de proceso

    PN6 ... 250
    Cl.300 ... 1500

  • Rango de temperatura del medio

    Versión compacta:
    -200°C ... 200°C
    -328°F ... 392°F
    Versión remota:
    -200°C ... 1000°C
    -328°F ... 1832°F

  • Grado de protección

    Transmisor (Deltabar):
    IP67
    NEMA6P

  • Pantalla/Operación

    Transmisor (Deltabar):
    pantalla de 4 líneas
    3 botones
    Configuración rápida
    HistoROM

  • Salidas

    Transmisor (Deltabar):
    4 ... 20 mA

  • Comunicación digital

    Transmisor (Deltabar):
    HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    Transmisor (Deltabar):
    ATEX
    FM
    CSA
    IEC
    TIIS
    NEPSI

  • Título del producto

    Volumen calculado o medición del flujo de masa. dp elemento primario (Pitot).
    Tubo pitot promedio con perfil de diamante de 25,4mm.

  • Características del sensor

    Sistema de inserción.
    Tamaño de tubo DN100...2000 ; 4...80".
    Versión retráctil disponible.
    Medición bidireccional.
    Diseño compacto o remoto.
    Transmisor de presión diferencial Deltabar S/M.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 100...2000
    4" ... 80"

  • Error de medición máx.

    típicamente 1% del volumen o masa calculados.
    Incertidumbre del elemento primario excluyendo la incertidumbre de densidad o compensación.

  • Rango de medición

    200 ... 200'000 m3/h
    1'000 ... 1'000'000 kg/h a 10bar/230°C

  • Máx. presión de proceso

    PN6 ... 250
    Cl.300 ... 1500

  • Rango de temperatura del medio

    Versión compacta:
    -200°C ... 200°C
    -328°F ... 392°F
    Versión remota:
    -200°C ... 1000°C
    -328°F ... 1832°F

  • Grado de protección

    Transmisor (Deltabar):
    IP67
    NEMA6P

  • Pantalla/Operación

    Transmisor (Deltabar):
    pantalla de 4 líneas
    3 botones
    Configuración rápida
    HistoROM

  • Salidas

    Transmisor (Deltabar):
    4 ... 20 mA

  • Comunicación digital

    Transmisor (Deltabar):
    HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    Transmisor (Deltabar):
    ATEX
    FM
    CSA
    IEC
    TIIS
    NEPSI