Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen del medidor de flujo Coriolis Proline Promass A 500 / 8A5C para aplicaciones de proceso

Caudalímetro Coriolis
Proline Promass A 500

Caudalímetro de tubo único para caudales pequeños, con versión remota de hasta 4 E/S

8A5C
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Coriolis

  • Título del producto

    Caudalímetro de tubo único para caudales pequeños, con versión remota de hasta 4 E/S.
    Apto para aplicaciones con cantidades de caudal mínimas en todos los sectores industriales.

  • Características del sensor

    Instalación que ocupa poco espacio – sensor compacto y ligero. Máxima calidad de producto: diseño del tubo de medición autodrenable en todos los tamaños de línea. Seguridad de proceso óptima – resistente a condiciones ambientales corrosivas y obstrucciones internas.
    De diámetros nominales: DN de 1 a 4 (de ¹⁄₂₄ a ¹⁄₈"). Process pressure up to 430.9 bar (6250 psi). Temperatura del producto hasta +205 °C (+401 °F).

  • Características del transmisor

    Acceso completo a la información de proceso y de diagnóstico – numerosos buses de campo y E/S libremente combinables. Complejidad y variedad reducidas; funcionalidad E/S configurable según la necesidad. Verificación integrada: Heartbeat Technology.
    Remote version with up to 4 I/Os. Indicador retroiluminado con control óptico y acceso WLAN. Cable estándar entre el sensor y el transmisor.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 1 a 4 (¹⁄₂₄ a ¹⁄₈")

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: acero inoxidable, 1.4435 (316/316L); Hastelloy C22

  • Variables medidas

    Caudal másico, densidad, temperatura, caudal volumétrico, caudal volumétrico normalizado, densidad de referencia

  • Error de medición máx.

    Caudal másico (líquido): ±0,1 %
    Caudal volumétrico (líquido): ±0,1 %
    Caudal másico (gas): ±0,35 % Densidad (líquido): ±0,0005 g/cm³

  • Rango de medición

    de 0 a 450 kg/h (0 a 16,54 lb/min)

  • Máx. presión de proceso

    430,9 bar (6.250 psi)

  • Rango de temperatura del medio

    –50 a 205 °C (–58 a 401 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    –40 a 60 °C (–40 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    Acero inoxidable, 1.4404 (316L)

  • Material de la cubierta del transmisor

    AlSi10Mg, recubierto,; 1.4409 (CF3M) similar a 316L, Policarbonato

  • Grado de protección

    Versión remota del sensor (estándar): IP 66/67, carcasa tipo 4X
    Versión remota del sensor (opcional): IP 69.
    Versión remota del transmisor: IP 66/67, carcasa tipo 4X

  • Pantalla/Operación

    Indicador retroiluminado de 4 líneas con control óptico (configuración desde el exterior)
    Es posible llevar a cabo la configuración mediante indicador local y software de configuración

  • Salidas

    4 salidas:
    4-20 mA HART (activa/pasiva)
    4-20 mA WirelessHART
    4-20 mA (activa/pasiva)
    Salida de pulsos/frecuencia/conmutación (activa/pasiva)
    Doble salida de pulsos (activa/pasiva)
    Salida de relé

  • Entradas

    Entrada de estado
    Entrada de 4-20 mA

  • Comunicación digital

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Suministro de energía

    24 VCC
    100 a 230 VCA
    100 a 230 VCA / 24 VCC (zonas sin peligro de explosión)

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI

  • Seguridad del producto

    CE, C-TICK

  • Seguridad funcional

    Seguridad funcional según IEC 61508, disponible en las aplicaciones de seguridad correspondientes según IEC 61511

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology cumple los requisitos de trazabilidad de la medición conforme a ISO 9001:2015, sección 7.1.5.2 a (certificación TÜV SÜD)

  • Certificados y aprobaciones de presión

    CRN

  • Certificados del material

    3.1 sobre materiales

  • Aprobaciones higiénicas y certificados

    3-A, cGMP

  • Measuring principle

    Coriolis

  • Título del producto

    Caudalímetro de tubo único para caudales pequeños, con versión remota de hasta 4 E/S.
    Apto para aplicaciones con cantidades de caudal mínimas en todos los sectores industriales.

  • Características del sensor

    Instalación que ocupa poco espacio – sensor compacto y ligero. Máxima calidad de producto: diseño del tubo de medición autodrenable en todos los tamaños de línea. Seguridad de proceso óptima – resistente a condiciones ambientales corrosivas y obstrucciones internas.
    De diámetros nominales: DN de 1 a 4 (de ¹⁄₂₄ a ¹⁄₈"). Process pressure up to 430.9 bar (6250 psi). Temperatura del producto hasta +205 °C (+401 °F).

  • Características del transmisor

    Acceso completo a la información de proceso y de diagnóstico – numerosos buses de campo y E/S libremente combinables. Complejidad y variedad reducidas; funcionalidad E/S configurable según la necesidad. Verificación integrada: Heartbeat Technology.
    Remote version with up to 4 I/Os. Indicador retroiluminado con control óptico y acceso WLAN. Cable estándar entre el sensor y el transmisor.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 1 a 4 (¹⁄₂₄ a ¹⁄₈")

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: acero inoxidable, 1.4435 (316/316L); Hastelloy C22

  • Variables medidas

    Caudal másico, densidad, temperatura, caudal volumétrico, caudal volumétrico normalizado, densidad de referencia

  • Error de medición máx.

    Caudal másico (líquido): ±0,1 %
    Caudal volumétrico (líquido): ±0,1 %
    Caudal másico (gas): ±0,35 % Densidad (líquido): ±0,0005 g/cm³

  • Rango de medición

    de 0 a 450 kg/h (0 a 16,54 lb/min)

  • Máx. presión de proceso

    430,9 bar (6.250 psi)

  • Rango de temperatura del medio

    –50 a 205 °C (–58 a 401 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    –40 a 60 °C (–40 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    Acero inoxidable, 1.4404 (316L)

  • Material de la cubierta del transmisor

    AlSi10Mg, recubierto,; 1.4409 (CF3M) similar a 316L, Policarbonato

  • Grado de protección

    Versión remota del sensor (estándar): IP 66/67, carcasa tipo 4X
    Versión remota del sensor (opcional): IP 69.
    Versión remota del transmisor: IP 66/67, carcasa tipo 4X

  • Pantalla/Operación

    Indicador retroiluminado de 4 líneas con control óptico (configuración desde el exterior)
    Es posible llevar a cabo la configuración mediante indicador local y software de configuración

  • Salidas

    4 salidas:
    4-20 mA HART (activa/pasiva)
    4-20 mA WirelessHART
    4-20 mA (activa/pasiva)
    Salida de pulsos/frecuencia/conmutación (activa/pasiva)
    Doble salida de pulsos (activa/pasiva)
    Salida de relé

  • Entradas

    Entrada de estado
    Entrada de 4-20 mA

  • Comunicación digital

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Suministro de energía

    24 VCC
    100 a 230 VCA
    100 a 230 VCA / 24 VCC (zonas sin peligro de explosión)

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI

  • Seguridad del producto

    CE, C-TICK

  • Seguridad funcional

    Seguridad funcional según IEC 61508, disponible en las aplicaciones de seguridad correspondientes según IEC 61511

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology cumple los requisitos de trazabilidad de la medición conforme a ISO 9001:2015, sección 7.1.5.2 a (certificación TÜV SÜD)

  • Certificados y aprobaciones de presión

    CRN

  • Certificados del material

    3.1 sobre materiales

  • Aprobaciones higiénicas y certificados

    3-A, cGMP

  • Measuring principle

    Coriolis

  • Título del producto

    Caudalímetro de tubo único para caudales pequeños, con versión remota de hasta 4 E/S.
    Apto para aplicaciones con cantidades de caudal mínimas en todos los sectores industriales.

  • Características del sensor

    Instalación que ocupa poco espacio – sensor compacto y ligero. Máxima calidad de producto: diseño del tubo de medición autodrenable en todos los tamaños de línea. Seguridad de proceso óptima – resistente a condiciones ambientales corrosivas y obstrucciones internas.
    De diámetros nominales: DN de 1 a 4 (de ¹⁄₂₄ a ¹⁄₈"). Process pressure up to 430.9 bar (6250 psi). Temperatura del producto hasta +205 °C (+401 °F).

  • Características del transmisor

    Acceso completo a la información de proceso y de diagnóstico – numerosos buses de campo y E/S libremente combinables. Complejidad y variedad reducidas; funcionalidad E/S configurable según la necesidad. Verificación integrada: Heartbeat Technology.
    Remote version with up to 4 I/Os. Indicador retroiluminado con control óptico y acceso WLAN. Cable estándar entre el sensor y el transmisor.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 1 a 4 (¹⁄₂₄ a ¹⁄₈")

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: acero inoxidable, 1.4435 (316/316L); Hastelloy C22

  • Variables medidas

    Caudal másico, densidad, temperatura, caudal volumétrico, caudal volumétrico normalizado, densidad de referencia

  • Error de medición máx.

    Caudal másico (líquido): ±0,1 %
    Caudal volumétrico (líquido): ±0,1 %
    Caudal másico (gas): ±0,35 % Densidad (líquido): ±0,0005 g/cm³

  • Rango de medición

    de 0 a 450 kg/h (0 a 16,54 lb/min)

  • Máx. presión de proceso

    430,9 bar (6.250 psi)

  • Rango de temperatura del medio

    –50 a 205 °C (–58 a 401 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    –40 a 60 °C (–40 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    Acero inoxidable, 1.4404 (316L)

  • Material de la cubierta del transmisor

    AlSi10Mg, recubierto,; 1.4409 (CF3M) similar a 316L, Policarbonato

  • Grado de protección

    Versión remota del sensor (estándar): IP 66/67, carcasa tipo 4X
    Versión remota del sensor (opcional): IP 69.
    Versión remota del transmisor: IP 66/67, carcasa tipo 4X

  • Pantalla/Operación

    Indicador retroiluminado de 4 líneas con control óptico (configuración desde el exterior)
    Es posible llevar a cabo la configuración mediante indicador local y software de configuración

  • Salidas

    4 salidas:
    4-20 mA HART (activa/pasiva)
    4-20 mA WirelessHART
    4-20 mA (activa/pasiva)
    Salida de pulsos/frecuencia/conmutación (activa/pasiva)
    Doble salida de pulsos (activa/pasiva)
    Salida de relé

  • Entradas

    Entrada de estado
    Entrada de 4-20 mA

  • Comunicación digital

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Suministro de energía

    24 VCC
    100 a 230 VCA
    100 a 230 VCA / 24 VCC (zonas sin peligro de explosión)

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI

  • Seguridad del producto

    CE, C-TICK

  • Seguridad funcional

    Seguridad funcional según IEC 61508, disponible en las aplicaciones de seguridad correspondientes según IEC 61511

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology cumple los requisitos de trazabilidad de la medición conforme a ISO 9001:2015, sección 7.1.5.2 a (certificación TÜV SÜD)

  • Certificados y aprobaciones de presión

    PED, CRN

  • Certificados del material

    3.1 sobre materiales

  • Aprobaciones higiénicas y certificados

    3-A, cGMP