Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen del caudalímetro Proline ultrasónicoProsonicFlow G 500 / 9G5B – Especialista en aplicaciones de gas muy robusto

Caudalímetro ultrasónico Proline Prosonic Flow
G 500

Especialista en aplicaciones de gas muy robusto para condiciones de proceso cambiantes como versión remota con hasta 4 E/S

9G5B
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Error de medición máx.

    Flujo volumétrico (estándar):
    ‐ ±1,0 % de v. l. para 3 a 40 m/s (9.84 a 131.23 ft/s)
    ‐ ±2 % de v. l. para 0,3 to 3 m/s (0.98 a 9.84 ft/s)
    Flujo volumétrico (calibración opcional):
    ‐ ±0,5 % de v. l. para 3 a 40 m/s (9.84 a 131.23 ft/s)
    ‐ ±1,0 % de v. l. para 0,3 a 3 m/s (0.98 a 9.84 ft/s)
    Flujo volumétrico corregido (estándar):
    ‐ ±1,5 % de v. l. para 3 a 40 m/s (9.84 a 131.23 ft/s)
    ‐ ±2,5 % de v. l. para 0,3 a 3 m/s (0.98 a 9.84 ft/s)
    Flujo volumétrico corregido (calibración opcional):
    ‐ ±1,0 % de v. l. para 3 a 40 m/s (9.84 a 131.23 ft/s)
    ‐ ±1,5 % de v. l. para 0,3 a 3 m/s (0.98 a 9.84 ft/s)
    Velocidad del sonido: ±0,2 % de v. l.

  • Rango de medición

    Gas: 0,3 m/s a 40 m/s

  • Rango de temperatura del medio

    –50 a 150 °C (–58 a +302 °F)
    –50 a 100 °C (–58 a +212 °F) con célula de presión integrada

  • Máx. presión de proceso

    0,7 a 101 bar a (10,15 a 1.464,88 psi a)

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 1.4408/1.4409 (CF3M)
    Transductor: 1.4404 (316, 316L), Titan de grado 2

Ámbito de aplicación

Para una amplia gama de aplicaciones de gas Prosonic Flow G proporciona mediciones de caudal fiables, incluso con gas húmedo y de propiedades y composiciones variables. Compartimento del sensor con limitación de presión con disco de ruptura, que reduce los riesgos de seguridad. El innovador transmisor remoto maximiza la flexibilidad de instalación y la seguridad de operación en entornos exigentes. Heartbeat Technology garantiza el cumplimiento de las normas y la seguridad del proceso en todo momento.

  • El principio de medición es insensible a la composición del gas

  • Medición precisa de gas natural y de proceso en la industria química y en la de petróleo y gas.

Propiedades del equipo:

  • Medición directa: caudal, presión y temperatura

  • Partes en contacto con el producto: titanio / 316L

  • Precisión de medición máxima: 0,5 %

  • Versión remota de hasta 4 E/S

  • Indicador retroiluminado con control óptico y acceso WLAN

  • Cable estándar entre el sensor y el transmisor

Ventajas

  • Equipo flexible con mezclas de gases definidas por el usuario, para tareas de medición exigentes

  • Máxima fiabilidad incluso con gas húmedo o saturado – diseño del sensor insensible a la condensación

  • Control de procesos de alto rendimiento –presión a tiempo real– y valores con compensación de temperatura

  • Solución eficiente y multivariable, sin pérdidas de carga

  • Acceso completo a la información de proceso y de diagnóstico – numerosas opciones de E/S libremente combinables

  • Complejidad reducida y variedad – funcionalidad E/S configurable con libertad

  • Verificación integrada – Tecnología Heartbeat

Vídeos

  • Heartbeat Technology
    Instrumentación inteligente con Heartbeat Technology

    ¿Quiere aumentar la disponibilidad de su planta y reducir los costes? Nuestra cartera de instrumentación inteligente con tecnología Heartbeat proporciona una visión en profundidad del dispositivo para una mayor rentabilidad y seguridad operativa.

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products