Resumen de especificaciones
-
Temperatura del proceso
-200 °C ... 200 °C
(-328 °F...392 °F) -
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
1bar abs...24.5 bar abs
15 psi...355.25 psi -
Precisión
hasta ±2mm (+/- 0.08")
Ámbito de aplicación
Se ha desarrollado el calibrador de flotador LT5 para todas las áreas de la industria. Muchos años de funcionamiento en una amplia variedad de aplicaciones han demostrado su fiabilidad.
Indicación del nivel de productos del petróleo tales como petróleo crudo, queroseno, aceite ligero y viscoso, aceite vegetal, aceite de palma, aceite de semillas y aceite animal, líquidos muy viscosos tales como el asfalto; determinados productos químicos (se pueden sellar los vapores corrosivos/tóxicos utilizando una junta para líquidos).
Temperatura de proceso para la versión de baja presión: -200 a +200 °C (-328 a +392 °F)
Temperatura de proceso para la versión de media/alta presión: -45 a +80 °C (-49 a +176 °F)
Rango de medida: máximo 30 m (100 pies)
Exactitud: ±2 mm (± 0,08")
Ventajas
No se requiere energía eléctrica para realizar la medición
Verificación de repetibilidad incorporada
La lectura directa en el lado del depósito le permite comprobar fácilmente el indicador de nivel
Se puede instalar en diversos depósitos que comprenden los de techo fijo, techo flotante, techo flotante cubierto y depósitos esféricos
Se puede utilizar junto con el transmisor analógico/digital para realizar la gestión de inventario de los depósitos
El LT5 presenta mecanismos internos completamente integrados
El cable de guía y el diseño de anclaje estandarizados permiten una instalación sencilla para el cliente
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
Measuring principle
Medición de Tanque Servo / Flotante
-
Característica / Aplicación
Medición de Tanque Mecánica para una Medición de Nivel precisa y confiable
-
Especialidades
Pantalla mecánica
-
Precisión
hasta ±2mm (+/- 0.08")
-
Temperatura ambiente
-20 °C ... +70 °C
(-4 °F ... +158 °F) -
Temperatura del proceso
-200 °C ... 200 °C
(-328 °F...392 °F) -
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
1bar abs...24.5 bar abs
15 psi...355.25 psi -
Principales partes húmedas
SUS316, PVC
-
Conexión a proceso
Rosca: 1", 1 1/2"
Brida: 40A, -
Máx. distancia de medición
30m (98ft)
-
Aprobaciones de diseño
EN 10204-3.1
-
Límites de la aplicación
Medición de densidad de líquidos: 0,5-2,0 g/cm3
-
-
Información técnica (TI)
Medidor de nivel de flotador LT5
-
Información técnica (TI)
Versión en español - 03/2022Medición mecánica de depósitos para la medición de nivel de líquido
EN ES 31/03/202230/01/202004/10/201817/04/201801/08/2014Idioma:
Español
Versión:
31/03/2022
Tamaño del archivo:
1019.5 KB
Nombre del archivo:
TI01167GES_0622-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Medidor de nivel de flotador LT5
-
Manual de instrucciones (BA)
Versión en español - 03/2022Medición mecánica de depósitos para la medición de nivel de líquido
EN ES 31/03/202220/12/201904/10/201817/04/201801/08/2014Idioma:
Español
Versión:
31/03/2022
Tamaño del archivo:
1.7 MB
Nombre del archivo:
BA01264GES_0622-00.pdf
-
-
Teflon part assembly
Número de dibujoReferencia111017860-0663 -