Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Detección de nivel capacitiva
Liquicap FTI52

Liquicap FTI52 ©Endress+Hauser

Detección de nivel capacitiva con compensación de adherencias activa.

Para líquidos muy viscosos que tienden a formar adherencias - para un amplio rango de medición

Liquicap FTI52 es una sonda de cable para detección de nivel en aplicaciones de líquidos muy viscosos que tienden a formar adherencias. También se usa para la detección de interfases y espuma en líquidos conductivos. Gracias a su compensación activa de la acumulación de suciedad, FTI52 ofrece la máxima fiabilidad y es apto para una amplia gama de aplicaciones gracias a sus certificados internacionales. Las partes en contacto con el producto están hechas de materiales resistentes a la corrosión de la lista de la FDA, lo que garantiza un elevado estándar de seguridad.
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
  • Resumen de especificaciones

    • Temperatura del proceso

      -80 °C ... +200 °C
      (-112 °F ... +392 °F)

    • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

      Vacío ... 100 bar abs
      (Vacío ... 1.450 psi)

please wait Loading alternative products

Selección rápida
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
  • Ventajas

    • Económico gracias a una puesta en marcha sencilla y rápida ya que la calibración se realiza pulsando un botón

    • Medición fiable y segura gracias a la compensación de adherencias activa

    • Aplicación fiable y universal gracias a una amplia gama de certificados...

  • Ámbito de aplicación

    Para líquidos que tienden a formar adherencias. Detección de interfases de líquidos diferentes. Control a dos puntos (control de bombeo) con una sola conexión a proceso. Detección de espuma en líquidos conductivos.

    • Conexiones a proceso: bridas, roscas y...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Líquido Capacitivo

  • Característica / Aplicación

    Sonda capacitiva de soga

  • Especialidades

    Detección de Interfaz
    Detección de espuma

  • Temperatura ambiente

    -50 °C ... +70 °C
    (-58 °F ... +158 °F)
    Con carcasa separada:
    -50 °C ... +120 °C
    (-58°F ... +248 °F)

  • Temperatura del proceso

    -80 °C ... +200 °C
    (-112 °F ... +392 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío ... 100 bar abs
    (Vacío ... 1.450 psi)

  • Principales partes húmedas

    Material de aislamiento: FEP, PFA
    316

  • Conexión a proceso

    G 3/4 ... 1 1/2
    NPT 3/4 ... 1 1/2
    Brida desde DN25.../ANSI 1".../JIS 10K...

  • Conexión a proceso higiénica

    Tres abrazaderas ISO2852 chapeadas libres de espacios

    Acoplamiento de lácteos

    Montaje a ras

  • Longitud del sensor

    Longitud total de la sonda: máx. 12m (39 ft)

  • Comunicación

    2 hilos 19-253 VAC

    3 hilos
    PFM
    Relevador DPDT
    DC-PNP
    8/16 mA

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX
    FM
    CSA

    NEPSI
    TIIS
    SIL

    WHG/ Protección contra desbordamiento
    EHEDG
    GL sector naval

  • Aprobaciones de seguridad

    Prevención contra sobrellenado WHG

    SIL

  • Aprobaciones de diseño

    EN 10204-3.1

    NACE MR0175

  • Aprobación marítima

    GL/ ABS

  • Opciones

    Longitud inactiva

    Compensación de acumulación activa

    Carcasa separada

  • Componentes

    Transmisor
    PFM: FTC325, FTC625, FTC470Z, FTC471Z
    3-cable:
    FTC325

  • Límites de la aplicación

    Note la reducción de potencia de presión y temperatura.
    Observe la constante dieléctrica (DK) para medio no conductor.

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • 20
    • Nr 20 Order code 52002698

      Cover F13 Ex Alu, gasket

      O-ring EPDM. Usage: housing F13, aluminium, Ex d.

    • Nr 20 Order code 52002699

      Cover F17 Alu, gasket

      O-ring EPDM. Usage: housing F17, aluminium.

    • Nr 20 Order code 52006903

      Cover T13 Alu, gasket EPDM

      O-ring EPDM. Usage: housing T13, aluminium.

    • Nr 20 Order code 52025606

      Cover F16 grey, PBTP, gasket

      Gasket EPDM. Usage: housing F16 Polyester, FMI21, FMI51/FMI52, FMU30, FTI51/FTI52/ FTI55/FTI56, FTI77, FTL50/FTL51/FTL51C/ FTL51H, FTL70/FTL71, FTL80/FTL81/FTL85, FTW31/FTW32.

    • Nr 20 Order code 52027000

      Cover F15 316L, gasket

      Gasket 67.5x2.9x1.5, VMQ/PTFE. Usage: housing F15, stainless steel.

  • 25
    • Nr 25 Order code 52007103

      Cover T13 "Terminal" Alu, gasket EPDM

      O-ring EPDM. Usage: terminal compartment, housing T13, aluminium.

  • 21
    • Order code 71084478

      Cable F15/F16/F17 separate, FTIxx

      Connection sensor > separate housing. Length: 6m. Housing adapter, cable gland. Usage: separate housing, FTI51/FTI52/ FTI55/FTI56, FTI77.

  • 30
  • 35
    • Order code 942901-0001

      Rope shortening kit FMI52/FTI52

      PTFE version. Usage: FMI52, FTI52.

    • Order code 71040497

      Weather protection cover F13/F17/F18/F27

      Usage: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52/FTI55/FTI56, FTI77, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL70/FTL71, FTL80/FTL81/FTL85, FTM20/FTM21, FTM50/FTM51/FTM52.

    • Order code 71127760

      Protection cover F16 housing

      Usage: FDR56, FMI21, FMI51/FMI52, FQR56, FTI51/FTI52/FTI55/FTI56, FTI77, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL70/FTL71, FTL80/FTL81/FTL85, FTM20/FTM21, FTM50/FTM51/FTM52, FTR20, FTW31/FTW32/FTW33.

  • 57
    • Nr 57 Order code 71185027

      Sealing ring G3/4, 27x32, FA, 5 pcs.

      Process gasket DIN7603-A. Usage: process connection, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTI55, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, FTL50/FTL50H/FTL51, FTL80/FTL81, FMP50/FMP51/FMP56, FMR62, QMW43.

    • Nr 57 Order code 52014048

      Sealing ring G1, 33x39 FA, 5 pcs.

      Process gasket DIN7603-A. Usage: process connection, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTI55, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81, QMW43. Sliding sleeve G1 316L (52003663), 316L, 3.1 (52011880), AlloyC22, 3.1 (71118691), FTL51, FTL71, FTL81, AlloyC22 (52003664), FTL51, FTL71.

    • Nr 57 Order code 52014047

      Sealing ring G1-1/2, 48x55 FA, 5 pcs.

      Process gasket DIN7603-A. Usage: process connection, FMI21, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTI55, FTW31/FTW32, FMP51/FMP57, FMR60/FMR62/FMR67, Sliding sleeve G1-1/2 316L (52003665), 316L,3.1 (52011882), FTL51, FTL71,FTL81, AlloyC4 (52003666), FTL51, FTL71.

    • Order code

      Weld-in adapter and correspondig sealings

    • Order code 214880-0002

      Weld-in adapter UNI D65, 316L

      Flush mount process connection. Core hole: 65mm. Material: 316L. Seal: silicone profile gasket. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FMB50, FMB70, FMD71/FMD78, FMI51/FMI52, FMP52, FTI51/FTI52, PMC51, PMP23, PMP55, PMP75.

    • Order code 52010174

      Weld-in adapter UNI D65, 316L, 3.1

      Flush mount process connection. Core hole: 65mm. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: silicone profile gasket. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FMB50, FMB70, FMD71/FMD78, FMI51/FMI52, FMP52, FTI51/FTI52, PMC51, PMP23, PMP55, PMP75.

    • Order code 52006262

      Weld-in adapter UNI D85, 316L

      Flush mount process connection. Core hole: 85mm. Material: 316L. Seal: silicone profile gasket. Usage: FMB50, FMB70, FMD71/FMD78, FMI51/FMI52, FMP52, FTI51/FTI52 PMC51, PMP23, PMP55, PMP75.

    • Order code 52010173

      Weld-in adapter UNI D85, 316L, 3.1

      Flush mount process connection. Core hole: 85mm. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: silicone profile gasket. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FMB50, FMB70, FMD71/FMD78, FMI51/FMI52, FMP52, FTI51/FTI52, PMC51, PMP23, PMP55, PMP75.

    • Order code 52023572

      Profile gasket silicone, 5 pieces

      Process gasket universal process adapt. FDA listed. Usage: FMB50, FMB70, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52/FTI55, PMC51.

    • Order code 52001051

      Weld-in adapter G1, d=60, 316L

      Flush mount process connection. Material: 316L. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTL41, FTL50/FTL50H, FTL51/FTL51B/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTW23, FTW33, PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35, QMW43, TM401/TM411, TMR35.

    • Order code 52011896

      Weld-in adapter G1, d=60, 316L, 3.1

      Flush mount process connection. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20H, FTL31/FTL33, FTL41, FTL50/FTL50H, FTL51/FTL51B/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTW23, FTW33, PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35, QMW43, TM401/TM411, TMR35.

    • Order code 71093129

      Weld-in adapter G1, d=53, 316L, 3.1

      Flush mount process connection. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material Seal: silicone O-ring FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20H, FTL31/FTL33, FTL41, FTL50/FTL50H, FTL51/FTL51B/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTL330H/FTL330L, FTW23, FTW33, PMP135, PTP35, QMW43.

    • Order code 71258358

      Weld-in adapter G1, d=53, 316L

      Flush mount process connection. Material: 316L. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20H, FTL31/FTL33, FTL41, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL51B, FTL80/FTL81, FTL260, FTL330H/FTL330L, FTW23, FTW33, PMP135, PTP35, QMW43.

    • Order code 52014472

      O-ring 28.17x3.53 VMQ, FDA, 5 pcs.

      Material: silicone VMQ 70. Usage: weld-in adapter G1, 316L, (52001051) flush mount, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81, QMW43, Weld-in adapter G1, 316L, 3.1, (52011896) flush mount, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81,QMW43, sliding sleeve FTM21.

    • Order code 71086102

      O-ring 28.17x3.53 VMQ, FDA, USP, 3 pcs.

      Material: silicone VMQ. USP Class VI. Usage: weld-in adapter G1, 316L, (52001051) flush mount, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81, QMW43, Weld-in adapter G1, 316L, 3.1, (52011896) flush mount, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81,QMW43, sliding sleeve FTM21.

    • Order code 71140668

      O-ring 28.17x3.53 EPDM, FDA, USP, 3 pcs.

      Material: EPDM 70. USP Class VI, 3-A. Usage: weld-in adapter G1, 316L, (52001051) flush mount, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81, QMW43, Weld-in adapter G1, 316L, 3.1, (52011896) flush mounted, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81,QMW43, sliding sleeve FTM21.

    • Order code 919806-1000

      Mounting set (2"/pipe 38_V4A

      Usage: FMI51/FMI52, FTG20, FTI51/FTI52,FTI55/FTI56, FTI77, FTM50/FTM51/FTM52.