Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Liquicap FTI52 - Detección de nivel capacitiva

Detección de nivel capacitiva
Liquicap FTI52

Para líquidos muy viscosos que tienden a formar adherencias - para un amplio rango de medición

FTI52
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Temperatura del proceso

    -80 °C ... +200 °C
    (-112 °F ... +392 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío ... 100 bar abs
    (Vacío ... 1.450 psi)

Ámbito de aplicación

Liquicap FTI52 es una sonda de cable para detección de nivel en aplicaciones de líquidos muy viscosos que tienden a formar adherencias. También se usa para la detección de interfases y espuma en líquidos conductivos. Gracias a su compensación activa de la acumulación de suciedad, FTI52 ofrece la máxima fiabilidad y es apto para una amplia gama de aplicaciones gracias a sus certificados internacionales. Las partes en contacto con el producto están hechas de materiales resistentes a la corrosión de la lista de la FDA, lo que garantiza un elevado estándar de seguridad.

Para líquidos que tienden a formar adherencias. Detección de interfases de líquidos diferentes. Control a dos puntos (control de bombeo) con una sola conexión a proceso. Detección de espuma en líquidos conductivos.

  • Conexiones a proceso: bridas, roscas y conexiones a procesos higiénicos

  • Temperatura: -80 a +200 °C (-112 a +392 °F)

  • Presión: de vacío a +100 bar (de vacío a +1.450 psi)

  • Longitud del sensor: 12 m (39 ft)

  • Certificados internacionales de protección contra explosiones, prevención de sobrellenado WHG, SIL, certificados para aplicaciones sanitarias, certificado para aplicaciones marinas

Ventajas

  • Económico gracias a una puesta en marcha sencilla y rápida ya que la calibración se realiza pulsando un botón

  • Medición fiable y segura gracias a la compensación de adherencias activa

  • Aplicación fiable y universal gracias a una amplia gama de certificados y homologaciones

  • Tiempo de reacción corto

  • Partes en contacto con el producto hechas de materiales resistentes a la corrosión de la lista de la FDA

  • Protección contra sobretensiones de dos etapas

  • Sin necesidad de recalibración tras remplazar la electrónica

Vídeos

Gama Lean

  • Productos estándar

  • Seguros, resistentes y con poco mantenimiento

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: "Lean" ©Endress+Hauser