Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Solicap FTI56 - Detección de nivel capacitiva

Capacitancia
Detección de nivel
Solicap FTI56

Detección de nivel para sólidos granulados de grano fino y grano grueso

FTI56
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Sólido Capacitivo

  • Característica / Aplicación

    Sonda de soga totalmente/parcialmente aislada para sólidos de grano pequeño/grano grande
    Adecuada para medios abrasivos
    Sonda sumamente robusta

  • Especialidades

    Longitud inactiva
    Alta carga de tracción
    Sonda extremadamente robusta

  • Suministro / Comunicación

    19 ... 253V AC
    10 ... 55V DC-PNP
    19...253V AC bzw 10...55V DC
    8/16mA, 11 ... 36V DC
    PFM
    3 hilos

  • Temperatura ambiente

    -50°C ... 70°C
    (-58°F ... 158°F)

  • Temperatura del proceso

    -50°C ... 180°C
    (-58°F ... 356°F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío ... 25 bar
    (Vacío ... 362 psi)

  • Principales partes húmedas

    PTFE, PA, 316L, Acero

  • Resistencia a la tensión máxima

    60 kN

  • Conexión a proceso

    Cuerda R1 1/2, NPT1 1/2
    Bridas de DN50.../ANSI 2".../JIS...

  • Longitud del sensor

    0,5 m ... 22 m
    (1.6 ft ... 72 ft)
    Longitud inactiva: 0,1 m....1 m
    (3"...39")

  • Comunicación

    2 hilos 19-253 VAC
    DC PNP
    Relevador DPDT
    PFM
    3 hilos
    8/16 mA

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA, IEC Ex, JPN Ex, NEPSI

  • Aprobaciones de seguridad

    SIL

  • Componentes

    PFM: FTC325, FTC625, FTC470Z, FTC471Z
    3 hilos: FTC325

  • Límites de la aplicación

    DK min 2