Solicap FTI56 es una sonda de cable totalmente/parcialmente aislada destinada a la detección de nivel de sólidos granulados de grano fino y grano grueso. Proporciona la máxima fiabilidad y es apta para una amplia gama de aplicaciones gracias a sus numerosos certificados y homologaciones. Gracias a su diseño robusto, se puede utilizar también para obtener mediciones precisas en aplicaciones con cargas de tracción muy elevadas de hasta 60 kN.
Para aplicaciones con cargas de tracción muy elevadas de hasta 60 kN Fieldgate y Solicap representan una solución para el aprovisionamiento de materiales y la optimización logística (control de inventario).
Conexiones a proceso: bridas y roscas
Rango de medición: 500 a 22.000 mm (20 a 866")
Temperatura: -50 a +180 °C (-58 a +356 °F)
Presión: -1 a +25 bar (-14,5 a +363 psi)
Certificados internacionales de protección contra explosiones, SIL
Ventajas
Diseño muy robusto para condiciones de proceso exigentes
Económico gracias a una puesta en marcha sencilla y rápida ya que la calibración se realiza pulsando un botón
Aplicación universal gracias a una amplia gama de certificados y homologaciones
Protección contra sobretensión de dos etapas contra descargas estáticas desde el silo
Seguridad aumentada gracias a la monitorización automática permanente de la electrónica
Reducción de los costes de almacenamiento gracias a un modelo de varilla (para un aislamiento parcial) y a un modelo de cable (para un aislamiento parcial y total) fáciles de acortar
Messer produce hidrógeno en un reformador de vapor. La planta dispone de numerosos sistemas de protección y seguridad en los que los valores de presión desempeñan un papel fundamental.
Endress+Hauser implementa un concepto de logística muy eficaz en la planta de Basilea de los distribuidores de productos químicos Brenntag Schweizerhall AG.
Descubra cómo Profibaustoffe Austria GmbH automatizó la monitorización del material a granel dentro de los silos para suministrar recargas "justo a tiempo".
Amplificador de aislamiento NAMUR, 1/2 canales con 24 V CC y entrada de contacto por conmutación o NAMUR, así como salida de relé; opcionalmente con SIL y Ex
Dispositivo de protección contra sobretensiones para instalación en campo dispositivo para alimentación eléctrica y señales de comunicación opcional con homologación SIL y Ex
Amplificador de aislamiento NAMUR, 1/2 canales con 24 V CC y entrada de contacto por conmutación o NAMUR, así como salida de relé; opcionalmente con SIL y Ex
Dispositivo de protección contra sobretensiones para instalación en campo dispositivo para alimentación eléctrica y señales de comunicación opcional con homologación SIL y Ex
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .