Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Solicap FTI56 - Detección de nivel capacitiva

Capacitancia
Detección de nivel
Solicap FTI56

Detección de nivel para sólidos granulados de grano fino y grano grueso

FTI56
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Temperatura del proceso

    -50°C ... 180°C
    (-58°F ... 356°F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío ... 25 bar
    (Vacío ... 362 psi)

Ámbito de aplicación

Solicap FTI56 es una sonda de cable totalmente/parcialmente aislada destinada a la detección de nivel de sólidos granulados de grano fino y grano grueso. Proporciona la máxima fiabilidad y es apta para una amplia gama de aplicaciones gracias a sus numerosos certificados y homologaciones. Gracias a su diseño robusto, se puede utilizar también para obtener mediciones precisas en aplicaciones con cargas de tracción muy elevadas de hasta 60 kN.

Para aplicaciones con cargas de tracción muy elevadas de hasta 60 kN Fieldgate y Solicap representan una solución para el aprovisionamiento de materiales y la optimización logística (control de inventario).

  • Conexiones a proceso: bridas y roscas

  • Rango de medición: 500 a 22.000 mm (20 a 866")

  • Temperatura: -50 a +180 °C (-58 a +356 °F)

  • Presión: -1 a +25 bar (-14,5 a +363 psi)

  • Certificados internacionales de protección contra explosiones, SIL

Ventajas

  • Diseño muy robusto para condiciones de proceso exigentes

  • Económico gracias a una puesta en marcha sencilla y rápida ya que la calibración se realiza pulsando un botón

  • Aplicación universal gracias a una amplia gama de certificados y homologaciones

  • Protección contra sobretensión de dos etapas contra descargas estáticas desde el silo

  • Seguridad aumentada gracias a la monitorización automática permanente de la electrónica

  • Reducción de los costes de almacenamiento gracias a un modelo de varilla (para un aislamiento parcial) y a un modelo de cable (para un aislamiento parcial y total) fáciles de acortar

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser