Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Solicap FTI77 - Detección de nivel capacitiva

Capacitancia
Detección de nivel
Solicap FTI77

Detección de nivel para sólidos granulados, en especial para temperaturas elevadas y fuertes cargas mecánicas

FTI77
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
from CHF 803.-

Resumen de especificaciones

  • Temperatura del proceso

    -50°C ... 400°C
    (-58°F ... 752°F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío ... 10 bar
    (Vacío ... 145 psi)

Ámbito de aplicación

Solicap FTI77 es una sonda con cuchilla indicadora / de cable parcialmente aislada destinada a la detección de nivel de sólidos granulados de grano fino y grano grueso. Proporciona la máxima fiabilidad debido a su compensación activa de la acumulación de suciedad y es apta para una amplia gama de aplicaciones gracias a numerosos certificados. Debido a su construcción sólida, se puede utilizar también en aplicaciones con cargas laterales muy elevadas (hasta 800 Nm, versión con cuchilla indicadora), temperaturas altas y productos abrasivos.

Para aplicaciones con cargas laterales muy elevadas (hasta 800 Nm en la versión con cuchilla indicadora), y en aplicaciones con productos abrasivos.

  • Conexiones a proceso: bridas y roscas

  • Span: 200 a 20.000 mm (20 a 787")

  • Temperatura: -50 a +400 °C (-58 a +752 °F)

  • Presión: -1 a +10 bar (-14,5 a +145 psi)

  • Certificados internacionales de protección contra explosiones, SIL

Ventajas

  • Máxima seguridad y fiabilidad gracias a su diseño muy sólido para ciclos productivos rigurosos

  • Económico gracias a una puesta en marcha sencilla y rápida ya que la calibración se realiza pulsando un botón

  • Aplicación económica, fiable y universal gracias a una amplia gama de certificados

  • Protección contra sobretensión de dos etapas contra descargas estáticas desde el silo

  • Compensación activa de la acumulación de suciedad con tendencia a adherirse

  • Uso en sistemas de seguridad que requieren niveles hasta SIL2/SIL3

  • Reducción de los costes de almacenamiento gracias a un modelo de cuchilla y a un modelo de cable fáciles de acortar

Vídeos

Gama Xpert

  • Productos especializados

  • Diseñados para aplicaciones exigentes

Excelencia técnica

Simplicidad

Variable

Xpert: domine sus aplicaciones más exigentes ©Endress+Hauser