Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Liquiphant FTL81 - Horquilla vibrante

Detección de nivel por horquilla vibrante
Liquiphant FTL81

Detección de nivel FailSafe para líquidos para la prevención de sobrellenados

FTL81
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Líquidos con vibración

  • Característica / Aplicación

    Interruptor de nivel puntual fiable con tubería de prolongación para aplicaciones de seguridad de MÍN y MÁX hasta SIL3.
    Sellado dual/segunda línea de defensa
    Concepción de la caja de tipo modular

  • Especialidades

    Características sobresalientes
    - señal LIVW permanente
    monitorea seguridad de la función
    -diseño a prueba de fallas y
    -alta disponibilidad de los valores de medición

  • Suministro / Comunicación

    2 hilos 4...20 mA

  • Temperatura ambiente

    -60°C...+70°C
    (-76°F...+160°F)

  • Temperatura del proceso

    -60°C...+280°C
    (-76°F...+540°F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío...100 bar
    (1450 psi)

  • Densidad min. del medio

    Densidad desde 0.4 g/cm3
    (0.4 SGU)

  • Principales partes húmedas

    316L
    Aleación C

  • Conexión a proceso

    Brida:
    DN25...DN100,
    ASME 1"...4",
    JIS 10K...20K
    Rosca:
    G3/4, G1, R3/4,
    R1, MNPT3/4, MNPT1

  • Longitud del sensor

    Tubo de prolongación hasta 3 m (9.8 ft)

  • Comunicación

    2 hilos 4...20 mA

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, NEPSI, EAC

  • Aprobaciones de seguridad

    Protección contra sobrellenado WHG
    Detección de fugas
    SIL3

  • Aprobaciones de diseño

    EN 10204-3.1
    NACE MR0175, MR0103
    ASME B31.3
    AD2000

  • Aprobación marítima

    GL/ ABS/ LR/ BV/ DNV

  • Opciones

    Libre de PWIS
    Punto de alimentación hermético
    Protección contra intemperie

  • Componentes

    Nivotester FTL825, Transmisor