Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Minicap FTC260 - Detección de nivel capacitiva

Detección de nivel
capacitiva
Minicap FTC260

Diseñado para sólidos granulados ligeros

FTC260
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Temperatura del proceso

    -40 °C ... 120 °C
    (-40 °F ... 248 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    -1 ... 25 bar
    (-14.5 ... 360 psi)

Ámbito de aplicación

Minicap FTC260 es una sonda sencilla y económica que ofrece muchas posibilidades para la detección de nivel en aplicaciones con sólidos granulados, especialmente adecuada para aplicaciones con productos agresivos y adherencias. Está diseñado para la detección de nivel en aplicaciones con sólidos granulados ligeros, por ejemplo, productos granulados, harina, leche en polvo, comida para animales, cemento, tiza o yeso.

Para detección de nivel de sólidos granulados ligeros, con un tamaño de grano máximo de 30 mm y una constante dieléctrica εr ≥ 1,6. Aplicaciones típicas: productos granulados, harina, leche en polvo, alimento para animales, cemento, tiza o yeso.

  • Conexiones a proceso: roscas

  • Temperatura: -40 a +80 °C (-40 a +176 °F)

  • Presión: -1 a +25 bar (-14,5 a +360 psi)

  • Longitud del sensor: 140 mm (5,51")

  • Certificados internacionales de protección contra explosiones, prevención de sobrellenado WHG

Ventajas

  • Montaje y puesta en marcha sencillos sin necesidad de calibración

  • Seguridad mecánica, buen rendimiento y larga vida útil gracias a no tener partes que experimentan desgaste

  • Elevada seguridad operativa y fiabilidad gracias a compensación de adherencias activa

Gama Fundamental

  • Simple products

  • Easy to select, install and operate

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
please wait Loading alternative products

Predecesor