Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Liquipoint FTW23 - Detección de nivel capacitiva

Detección de nivel
capacitiva
Liquipoint FTW23

Detector de nivel económico para líquidos acuosos

FTW23
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Temperatura del proceso

    Estándar:
    -20 ... 100 °C
    Limpieza:
    -20 ... 135 °C durante 1 h
    -4 ... 275 °F durante 1 h

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío ... 16 bar
    Vacío ... 232 psi

Ámbito de aplicación

El equipo Liquipoint FTW23 está desarrollado y diseñado para la industria alimentaria y satisface todos los requisitos sanitarios internacionales. El equipo además se ajusta perfectamente a diferentes aplicaciones en todas las industrias. Está pensado para su uso en aplicaciones en medios líquidos sin acumulación. La capacidad del IO-Link permite la fácil configuración de parámetros.

Para uso en depósitos de almacenamiento, recipientes de mezclado y tuberías. Para líquidos a base de agua; Ex funciona para medios con constante dieléctrica> 20, con ajuste a través de IO-Link para medios con constante dieléctrica> 1.5 discernible

  • Conexiones a proceso: roscas

  • Temperatura: -20 a +100°C (-4 a +212°F), CIP/SIP a 135°C (275°F) durante una hora

  • Presión: -1 a 16 bar abs (-14,5 a 232 psi)

  • Certificados higiénicos

Ventajas

  • Fácil de instalar gracias a un diseño compacto, incluso en condiciones exigentes o con acceso restringido

  • IO-Link reduce los costos y la complejidad debido a la fácil configuración de los dispositivos a través de herramientas de ingeniería

  • Ciclos de limpieza CIP y SIP garantizados - hasta protección de clase IP 69

  • No es necesario un ajuste individualizado para cada producto

  • Indicador LED para comprobación de funciones en campo

Vídeos

Gama Fundamental

  • Simple products

  • Easy to select, install and operate

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser