Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Soliwave FQR57

Transmisor de barrera de microondas
Soliwave FQR57

Transmisor para la detección de nivel sin contacto y la monitorización del caudal de sólidos granulados

FQR57
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Temperatura del proceso

    Instalación sin contacto: cualquiera
    Dentro de la instalación:
    -40 °C...+70 °C
    (-40 °F...+158 °F)
    Con adaptador para alta temperatura:
    hasta +450 °C (+842 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Instalación sin contacto: cualquiera
    Dentro de la instalación:
    0,5 bar...6,8 bar
    (7.2 psi ... 99 psi) abs.
    Con adaptador HD:
    hasta +21 bar (+305 psi) abs.

  • Densidad min. del medio

    Peso de los sólidos: > 10 g/l

Ámbito de aplicación

El emisor de barrera de microondas Soliwave utiliza un procedimiento no invasivo para la detección de nivel y el caudal de sólidos granulados (paso / no paso y tendencia).El equipo también es apto para detectar y contar objetos, detectar incrustaciones así como monitorizar procesos de llenado y puntos de transferencia de material. Puede instalarse en containers, conductos, tolvas, estaciones de llenado, ejes, filtros o tuberías. Es posible medir desde el exterior de un depósito de paredes no metálicas.

Detección de límites (mín./máx.) sin contacto (sin desgaste ni mantenimiento) y monitorización de caudal (paso / no paso, tendencia) para sólidos granulados.

  • Detección, recuento y posicionamiento de objetos

  • Detección y análisis de incrustaciones y suciedad en filtros

  • Monitorización de procesos de llenado

  • Monitorización de puntos de transferencia de material

  • Para aplicaciones a altas temperaturas de hasta 450 °C (+842 °F)

  • Para aplicaciones a alta presión de hasta 20 bar (+290 psi)

  • Certificados internacionales de protección contra explosión

Ventajas

  • Montaje sencillo con rosca R 1½, 1½ NPT o G 1½ (con tuerca de seguridad)

  • Construcción mecánica robusta que asegura un ahorro a lo largo de todo el ciclo de vida del producto: no se producen desgastes ni roturas, diafragma cerámico del sensor (opcional) en contacto con el producto, larga vida útil, sin necesidad de mantenimiento

  • Seguridad mejorada de la monitorización del nivel mediante monitorización integrada opcional del caudal de sólidos granulados

  • Principio de medición casi independiente de las propiedades de proceso

  • También se puede utilizar en aplicaciones difíciles, en las que otros métodos de medición fallan

  • La operación sencilla mediante el Nivotester FTR525 con indicador gráfico ahorra tiempo y reduce costes

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Predecesor