Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Soliwave FQR56 - Emisor de barreras de microondas

Emisor de barrera de microondas
Soliwave FQR56

Emisor para la detección de nivel no invasiva en aplicaciones con sólidos granulados

FQR56
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
  • Measuring principle

    Barrera microondas

  • Característica / Aplicación

    Transmisor
    Detección de nivel puntual sin contacto y monitorización de flujo
    Detección, contaje y posicionamiento de objetos
    Monitorización de puntos de transferencia de material
    Detección y análisis de incrustaciones y suciedad
    Instalación:
    Instalación sin contacto (ventana de transmisión) o instalación enrasada (contacto)

  • Especialidades

    Rango de medición: máx. 100 m

  • Suministro / Comunicación

    85 ... 253 VCA
    20 ... 30 VCC/20 ... 60 VCA

  • Temperatura ambiente

    -40 °C...+70 °C
    (-40 °F...+158 °F)

  • Temperatura del proceso

    Instalación sin contacto: cualquiera
    Dentro de la instalación:
    -40 °C...+70 °C (-40 °F...+158 °F)
    Con adaptador para alta temperatura:
    hasta +450 °C (+842 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Instalación sin contacto: cualquiera
    Dentro de la instalación:
    0,5 bar...6,8 bar (7.2 psi...99 psi) abs.
    Con adaptador HD:
    hasta +21 bar (+305 psi) abs.

  • Densidad min. del medio

    Peso sólido: >10 g/l

  • Principales partes húmedas

    Instalación sin contacto:
    no tiene piezas en contacto con el producto
    Dentro de la instalación:
    316Ti o aluminio;
    PTFE o cerámica

  • Conexión a proceso

    1-1/2" R, 1-1/2" G, 1-1/2" NPT

  • Conexión a proceso higiénica

    Instalación sin contacto

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, IEC Ex, CSA C/US

  • Aprobaciones de diseño

    EN10204-3.1

  • Opciones

    Mirilla de visualización
    Adaptador para altas temperaturas
    Adaptador para altas presiones
    Soporte de instalación
    FAR50, FAR51, FAR52, FAR53, FAR54, FAR55

  • Componentes

    Transceptor: FDR56

  • Límites de la aplicación

    Peso de los sólidos: < 10 g/l

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto