Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Micropilot FMR50 - Radar

Medición por radar / Time-of-Flight
Micropilot FMR50

Modelo básico para medición de nivel en aplicaciones con líquidos

FMR50
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
from CHF 803.-

Resumen de especificaciones

  • Precisión

    +/- 2 mm (0.08 in)

  • Temperatura del proceso

    -40...+130 °C
    (-40...+266 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío... 3bar
    (Vacío... 43.5 psi)

  • Máx. distancia de medición

    Estándar: 30 m (98 ft)
    Con dinámica avanzada: 40 m (131 ft)

  • Principales partes húmedas

    PVDF, Viton, PP, PBT

Ámbito de aplicación

Micropilot FMR50 es la mejor opción en aplicaciones sencillas de almacenamiento y reserva, y también en procesos auxiliares. El radar para espacio abierto FMR50 se usa para la medición de nivel en continuo no invasiva en líquidos, pastas y lodos. La medición no se ve afectada por las condiciones cambiantes del producto, los cambios de temperatura, ni las coberturas de gases o vapores. El acceso remoto está disponible con la aplicación SmartBlue a través de Bluetooth.

Antena de trompeta encapsulada en fluoruro de polivinilideno (PVDF) o chapada en polipropileno (PP).

  • Conexiones a proceso: rosca, soporte de montaje o brida deslizante

  • Temperatura: -40 a +130 °C (-40 a +266 °F)

  • Presión: -1 a +3 bar (-14,5 a +43,5 psi)

  • Rango de medición máximo: varilla 30 m (98 pies), cable 40 m (131 pies) para una dinámica reforzada

  • Exactitud: ±2 mm

  • Banda K: 26 GHz

  • Certificados internacionales de protección contra explosiones, prevención de sobrellenado WHG, SIL, protocolo de linealidad a 5 puntos

Ventajas

  • Medición no invasiva fiable incluso con cambio de producto o condiciones de proceso cambiantes

  • Concepto de gestión de datos HistoROM para una puesta en marcha, mantenimiento y diagnóstico sencillos

  • La máxima fiablidad incluso en presencia de elementos perturbadores en el depósito gracias al nuevo análisis Multi-Echo Tracking

  • Hardware y software desarrollados según IEC 61508 hasta SIL3 (con redundancia homogénea)

  • Technología Heartbeat para un funcionamiento de la planta económico y seguro durante todo el ciclo de vida

  • Integración directa en sistemas de control o gestión de activos y manejo intuitivo por menú guiado (en campo o desde un sistema de control)

  • La prueba más fácil del mundo para certificación SIL y WHG, para ahorrar tiempo y dinero

Vídeos

Gama Lean

  • Productos estándar

  • Seguros, resistentes y con poco mantenimiento

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: "Lean" ©Endress+Hauser