Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Proservo NMS5 - Servomecanismo para la medición en depósitos

Proservo NMS5

NMS5
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Característica / Aplicación

    Medición de alta precisión de nivel de líquido, interfaz, densidad

  • Suministro / Comunicación

    85-264 VAC
    20-55 VAC/20-62 VDC

  • Precisión

    +/- 0.7 mm (+/- 0.03")

  • Temperatura ambiente

    Estándar:
    -20 °C ... 60 °C
    (-4 °F ... 140 °F)
    Opcional:
    -40 °C ... 60 °C
    (-40°F ... 140 °F)

  • Temperatura del proceso

    -200 °C ... 200 °C
    (-328 °F ... 328 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    0.2 bar g ... 25 bar
    (3 psi ... 363 psi)

  • Principales partes húmedas

    316 SUS

  • Conexión a proceso

    DN80 ... DN150
    3" ... 6"

  • Máx. distancia de medición

    Estándar: máximo 47 m (154 ft)

  • Comunicación

    4 ... HART 20 mA
    Modbus
    V1
    WM550
    BPM
    Mark-Space
    Relé de contacto x4

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA, IEC Ex, TIIS, NEPSI

  • Aprobaciones de seguridad

    SIL2

  • Límites de la aplicación

    El pozo de amortiguación o cables guía para aplicaciones turbulentas
    Máximo rango de medición con aprobación de transferencia de custodia: 28 m (92 ft)
    Desplazador recomendado PTFE para la aplicación de viscosidad alta
    La medición de la interfaz requiere una diferencia min. de 0.100 g/ml entre capas