Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Nivotester FTW325 - Detección de nivel conductiva

Transmisor de nivel
para sensores conductivos
Nivotester FTW325

Conmutación de nivel con circuito de señal intrínsecamente seguro para conexión con un sensor conductivo

FTW325
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Conductivo

  • Característica / Aplicación

    Dispositivo de medición de nivel de 2 canales, límite de nivel, retardo de conmutación, control de dos puntos

  • Suministro / Comunicación

    85V ... 253V AC
    20V ... 30V AC
    20V ... 60V DC

  • Temperatura ambiente

    -20 °C ... 60 °C
    (-4 °F ... 140 °F)

  • Densidad min. del medio

    min. 10 uS

  • Comunicación

    2 relés SPDT/DPDT

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA, NEPSI, EAC

  • Aprobaciones de seguridad

    Protección contra sobrellenado WHG