Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Micropilot FMR532 - Radar

Medición por radar
Micropilot FMR532

Para mediciones de nivel no invasivas de alta precisión en aplicaciones con tubo tranquilizador en Custody Transfer (facturación)

FMR532
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Nivel de radar

  • Característica / Aplicación

    Característica / Aplicación

  • Suministro / Comunicación

    4 hilos (HART)

  • Frecuencia

    Banca C (~6 GHz)

  • Precisión

    +/- 1 mm, transferencia de custodia

  • Temperatura ambiente

    Estándar:
    -40 °C ... 80 °C
    (-40 °F ... 176 °F)
    Para calibración con estándares regulatorios:
    -25 °C ... 60 °C
    (-13 °F ... 131 °F)

  • Temperatura del proceso

    -40 °C ... 150 °C
    (-40 °F ... 302 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío ... 25 bar
    (Vacío ... 362 psi)

  • Principales partes húmedas

    316L + PTFE

  • Conexión a proceso

    DN150 ... DN300 / 6" ... 12"

  • Máx. distancia de medición

    40 m (131 pies)

  • Comunicación

    4 ... 20 mA

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA, IEC Ex, NEPSI

  • Aprobaciones de diseño

    EN 10204-3.1
    NACE MR0175, MR0103

  • Aprobación marítima

    GL/ABS

  • Límites de la aplicación

    El rango máximo de los valores de medición depende de la forma del depósito y/o la aplicación
    Espacio libre y muchos obstáculos
    FMR540