Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Liquipoint FTW33 - Equipo de detección de nivel conductivo

Detección de nivel
conductiva Liquipoint FTW33

Sonda de montaje enrasado muy compacta

FTW33
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Conductivo

  • Característica / Aplicación

    Interruptor de nivel puntual compacto para uso en tuberías y en depósitos de almacenamiento, mezcla y proceso con o sin agitador, para productos a base de agua o aceite, con compensación activa de adherencias, montaje enrasado

  • Especialidades

    Adecuado para Limpieza-sin-desmontar (CIP) y Esterilizado-sin-desmontar (SIP)

  • Suministro / Comunicación

    10…30 V DC

  • Temperatura ambiente

    -40 ... 70°C
    -40 ... 158°F

  • Temperatura del proceso

    Estándar:
    -20 ... 100°C
    Limpieza:
    -20 ... 150°C para 1h
    -4 ... 302°F para 1h

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío ... 25 bar
    (Vacío...362,5 psi)

  • Principales partes húmedas

    Sensor: 316L
    Aislamiento del sensor: PEEK

  • Conexión a proceso

    Cuerda G1, G1/2, G3/4, M24

  • Conexión a proceso higiénica

    Abrazadera ISO 2852 de 1 a 1 1/2", 2",
    Unión de tubo DIN11851

  • Comunicación

    DC PNP

  • Certificados / Aprobaciones

    CSA C/US

  • Aprobaciones de diseño

    EN 10204-3.1

  • Aprobaciones higiénicas

    3A, EHEDG

  • Opciones

    Adaptador soldado,
    Adaptador de proceso para conexiones de proceso higiénicas