Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Liquipoint FTW33 - Equipo de detección de nivel conductivo

Detección de nivel
conductiva Liquipoint FTW33

Sonda de montaje enrasado muy compacta

FTW33
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
from CHF 803.-

Resumen de especificaciones

  • Temperatura del proceso

    Estándar:
    -20 ... 100°C
    Limpieza:
    -20 ... 150°C para 1h
    -4 ... 302°F para 1h

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío ... 25 bar
    (Vacío...362,5 psi)

Ámbito de aplicación

Liquipoint FTW33 está desarrollado y diseñado para la industria alimentaria y cumple con todos los requisitos sanitarios internacionales. Este equipo también se ajusta perfectamente a diferentes aplicaciones en todas las industrias. Se utiliza en aplicaciones con productos pastosos y pegajosos o con mucha acumulación de suciedad.

Para uso en tuberías y depósitos de almacenamiento, mezcla y proceso con o sin agitador. Para líquidos con conductividad eléctrica superior a 1 μS/cm o constante dieléctrica superior a 2. Desarrollado para la industria alimentaria. Detección de presencia de espuma en la industria alimentaria.

  • Conexiones a proceso: roscas y conexiones a proceso

  • Longitud del sensor: montaje enrasado

  • Temperatura: -20 a +100°C (-4 a +212°F), CIP/SIP a 150°C (302°F) durante una hora

  • Presión: 0 a 25 bar abs (0 a 362,5 psi abs)

  • Certificados higiénicos

Ventajas

  • Adaptación perfecta a la industria higiénica gracias a su diseño de montaje enrasado, que permite efectuar tareas de mantenimiento de tuberías

  • Medición segura y fiable gracias a la compensación de la acumulación, que garantiza una conmutación fiable; IO-Link reduce los costes y la complejidad gracias a su fácil configuración y a su integración flexible en todos los sistemas de fieldbus.

  • No es necesario un ajuste individualizado para cada producto

  • Fácil de instalar gracias a un diseño compacto, incluso en condiciones exigentes o con acceso restringido

  • Amplia gama de conexiones a proceso para instalación en plantas nuevas o ya existentes

  • Ciclos de limpieza CIP y SIP garantizados - hasta protección de clase IP69

  • Indicador LED para comprobación de funciones en campo

Vídeos

Gama Fundamental

  • Simple products

  • Easy to select, install and operate

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser