Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Liquipoint FTW33 - Equipo de detección de nivel conductivo

Detección de nivel
conductiva Liquipoint FTW33

Sonda de montaje enrasado muy compacta

FTW33
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
Filtrar
Filtrar piezas de repuesto
Filtrar accesorios
Tipo
Búsqueda
Búsqueda

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

    • partes adicionales

    Unit is not repairable.

    • partes adicionales
    • partes adicionales

    Valve Plug ISO4400 M16, 4-pole

    • partes adicionales
    Referencia
    71280307
    • partes adicionales

    Valve plug ISO4400 NPTF1/2, 4-pole

    • partes adicionales
    Referencia
    71280349
    • partes adicionales

    Valve plug ISO4400 QUICKON, 4-pole

    • partes adicionales
    Referencia
    71280350
    • partes adicionales

    Sealing ring G1/2, 21x26, FA, 5 pcs.

    • partes adicionales
    Número de dibujo
    Referencia
    57
    71194296
    • partes adicionales

    Sealing ring G3/4, 27x32, FA, 5 pcs.

    • partes adicionales
    Número de dibujo
    Referencia
    57
    71185027
    • partes adicionales

    Sealing ring G1, 33x39 FA, 5 pcs.

    • partes adicionales
    Número de dibujo
    Referencia
    57
    52014048
    • partes adicionales

    Weld-in adapter and correspondig sealings

    • partes adicionales
    • partes adicionales

    Sealing ring 15,08x2,62 EPDM, 5 pcs

    • partes adicionales
    Referencia
    71529759
    • partes adicionales

    O-ring 14.9x2.7 VMQ, FDA, 5 pcs.

    • partes adicionales
    Referencia
    52021717
    • partes adicionales

    O-ring 14.9x2.7 VMQ, FDA, USP, 3 pcs.

    • partes adicionales
    Referencia
    71086117
    • partes adicionales

    O-ring 28.17x3.53 VMQ, FDA, 5 pcs.

    • partes adicionales
    Referencia
    52014472
    • partes adicionales

    O-ring 28.17x3.53 VMQ, FDA, USP, 3 pcs.

    • partes adicionales
    Referencia
    71086102
    • partes adicionales

    O-ring 28.17x3.53 EPDM, FDA, USP, 3 pcs.

    • partes adicionales
    Referencia
    71140668
    • partes adicionales

    Profile gasket 29x36x3.7, FDA, 5 pcs.

    • partes adicionales
    Referencia
    52014424

    M12-female plug connector, cable side

    Referencia
    52006263

    Cable 4x0,34, box M12, 316L, 90o, L=5m

    Referencia
    52024216

    M12 socket,90o,316L,IP69,LED,cable L=5m

    Referencia
    52018763

    M12-female plug connec., 90deg, 5m cable

    Referencia
    52010285

    Socket wrench 32AF

    Referencia
    52010156

    Test magnet

    Referencia
    71267011

    Protection cover F16 housing

    Referencia
    71127760

    Weld-in adapter G3/4, d=29, 316L

    Referencia
    71258357

    Weld-in adapter G3/4, d=29, 316L, 3.1

    Referencia
    52028295

    Weld-in adapter G3/4 d=50, 316L

    Referencia
    71258355

    Weld-in adapter G3/4 d=50, 316L, 3.1

    Referencia
    52018765

    Weld-in adapter G1, d=53, 316L

    Referencia
    71258358

    Weld-in adapter G1, d=53, 316L, 3.1

    Referencia
    71093129

    Weld-in adapter G1, d=60, 316L

    Referencia
    52001051

    Weld-in adapter G1, d=60, 316L, 3.1

    Referencia
    52011896

    Weld-in adapter M24 D65, 316L

    Referencia
    71041381

    Weld-in adapter M24 D65, 316L, 3.1

    Referencia
    71041383

    Proc. adap. M24 Variv N DN40 PN40 316L

    Referencia
    52023997

    Proc.adap.M24 Variv N DN40 PN40 316L 3.1

    Referencia
    52024004

    Process adap. M24 Variv F DN25 PN40 316L

    Referencia
    52023996

    Proc.adap.M24 Variv.F DN25 PN40 316L 3.1

    Referencia
    52024003

    Process adapter M24 DIN11851 DN50, 316L

    Referencia
    52023998

    Process adap. M24 DIN11851 DN50,316L,3.1

    Referencia
    52024005

    Process adapter M24 SMS 1-1/2", 316L

    Referencia
    52026997

    Process adapter M24 SMS 1-1/2",316L, 3.1

    Referencia
    52026999

    Process adap. M24 Clamp 1...1 1/2", 316L

    Referencia
    52023994

    Process adapter M24 Clamp 2", 316L

    Referencia
    52023995

    Process adapter M24 DIN11851 DN40, 316L

    Referencia
    52023999

    Process adapter M24 APV-Inline, 316L

    Referencia
    52024000

    Process adap. M24 Clamp 1 1/2, 316L, 3.1

    Referencia
    52024001

    Process adapter M24 Clamp 2", 316L, 3.1

    Referencia
    52024002

    Process adap. M24 DIN11851 DN40,316L,3.1

    Referencia
    52024006

    Process adapter M24 APV-Inline,316L, 3.1

    Referencia
    52024007

    Union nut DIN11851, F25, SS

    Referencia
    52021715

    Union nut DIN11851, F40, 304

    Referencia
    71258361

    Pipe assembly DN25, flush mount

    Referencia
    71477801

    Pipe assembly DN32, flush mount

    Referencia
    71477803

    Pipe assembly DN40, flush mount

    Referencia
    71477807

    Pipe assembly DN50, flush mount

    Referencia
    71477808

    Pipe assembly Clamp DN25, flush mount

    Referencia
    71477812

    Pipe assembly Clamp DN32, flush mount

    Referencia
    71477813

    Pipe assembly Clamp DN40, flush mount

    Referencia
    71477816

    Pipe assembly Clamp DN50, flush mount

    Referencia
    71477817

    EPDM O-rings process adapter M24

    Referencia
    52024267