Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Micropilot FMR540 - Radar

Medición radar
Micropilot FMR540

Antena de trompeta y antena parabólica para aplicaciones de Custody Transfer (facturación)

FMR540
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Precisión

    +/- 1 mm

  • Temperatura del proceso

    -40°C...200°C
    (-40°F...392°F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Trompeta: Vacío ... 16 bares (232 psi)
    Parabólica: Vacío ... 6 bares (87 psi)
    Uso de UNIbrida: Vacío...1 bar (14.5 psi)

  • Máx. distancia de medición

    Máx. distancia de medición

  • Principales partes húmedas

    316L

Ámbito de aplicación

El equipo Micropilot FMR540 se usa para aplicaciones de Custody Transfer (facturación) y control de inventario con los certificados NMi y PTB y cumple los requisitos según OIML R85 y API 3.1B. El equipo FMR540 con antena parabólica es especialmente apto para aplicaciones sin contacto hasta 40 m, y con antena de trompeta para aplicaciones sin contacto que no permiten el uso de una antena parabólica por la geometría del depósito/tubuladura. Instalación económica y sencilla mediante cable a 4 hilos con protocolo HART y alimentación de 24 V en CC intrínsecamente segura.

La antena parabólica apta para aplicaciones sin contacto hasta 40 m ofrece un elevado nivel de focalización para aplicaciones con la tubuladura situada cerca de la pared del depósito, antenas de trompeta de DN 100/4" aptas para aplicaciones sin contacto.

  • Conexión a proceso: bridada

  • Temperatura: -40 a +200 °C (-40 a +392 °F)

  • Presión: del vacío hasta +16 bar (del vacío hasta +232 psi)

  • Rango de medida máximo: 40 m (131 ft)

  • Precisión: superior a ±1 mm

  • Banda K: 26 GHz

  • Certificados internacionales de protección contra explosiones y Custody Transfer (facturación), prevención de sobrellenados WHG, SIL

Ventajas

  • Exactitud de medición superior a 1 mm

  • Certificados nacionales (NMi, PTB) para operaciones de Custody Transfer (facturación)

  • Para uso como sistema autónomo o integrado en sistemas de medición mediante el dispositivo Tank Side Monitor NRF590

  • Instalación económica y sencilla mediante cable a 4 hilos con protocolo HART y alimentación de 24 V en CC intrínsecamente segura

  • Dispositivo de alineación para compensar cualquier inclinación de las bridas

  • Sencillo ajuste en campo desde el indicador alfanumérico guiado por menús

  • Puesta en marcha, documentación y diagnósticos sencillos mediante el software de configuración (FieldCare)

Vídeos

Gama Xpert

  • Productos especializados

  • Diseñados para aplicaciones exigentes

Excelencia técnica

Simplicidad

Variable

Xpert: domine sus aplicaciones más exigentes ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products