Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Micropilot FMR540 - Radar

Medición radar
Micropilot FMR540

Antena de trompeta y antena parabólica para aplicaciones de Custody Transfer (facturación)

FMR540
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
  • Measuring principle

    Nivel de radar

  • Característica / Aplicación

    Antena de trompeta:
    Medición de alta precisión para tanques de almacenamiento de hasta 20 m (65 pies)
    Antena parabólica:
    Medición de alta precisión para aplicaciones de espacio libre de hasta 40 m (131 pies)

  • Suministro / Comunicación

    4 hilos (HART)

  • Frecuencia

    Banda Ka (~ 26 GHz )

  • Precisión

    +/- 1 mm

  • Temperatura ambiente

    Estándar:
    -40 °C ... 80 °C
    (-40 °F ... 176 °F)
    Para calibración con estándares regulatorios:
    -25 °C ... 60 °C
    (-13 °F ... 131 °F)

  • Temperatura del proceso

    -40°C...200°C
    (-40°F...392°F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Trompeta: Vacío ... 16 bares (232 psi)
    Parabólica: Vacío ... 6 bares (87 psi)
    Uso de UNIbrida: Vacío...1 bar (14.5 psi)

  • Principales partes húmedas

    316L

  • Conexión a proceso

    Antena de trompeta: Brida DN100, DN150
    UNIBrida DN150, DN200, DN250
    Antena parabólica: UNIbrida con Top Target
    posicionador DN200, DN250
    Póngase en contacto con Endress+Hauser para valores de constante dieléctrica (dk) de < 1.9

  • Máx. distancia de medición

    Máx. distancia de medición

  • Comunicación

    4...20 mA HART

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA, IEC Ex, NEPSI

  • Límites de la aplicación

    El rango de medición máximo depende de la forma del depósito y/o la aplicación
    Formación intensa de condensados o deposiciones
    FMR53x
    Tubos tranquilizadores ya existentes con condiciones de medición no ideales
    FMR532

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto