Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Liquipoint FTW32 - Detección de nivel conductiva

Detección de nivel
conductiva Liquipoint FTW32

Sonda de cable para detección multipunto para hasta 
5 puntos de conmutación

FTW32
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
from CHF 803.-

Resumen de especificaciones

  • Temperatura del proceso

    -40 °C ... 70 °C
    (-40 °F ... 158 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío ... 10 bar
    (Vacío ... 145 psi)

  • Conductividad mín. del producto

    10 µS/cm

Ámbito de aplicación

El equipo Liquipoint FTW32 permite una detección de nivel sencilla y segura en aplicaciones con líquidos conductivos. Ofrece numerosas posibilidades de medición gracias a la detección multipunto (hasta 5 varillas).

Para uso en aplicaciones con líquidos conductivos (a partir de 10 μS/cm). Para prevención de sobrellenado, protección de bombas contra el funcionamiento en vacío, control de bombas a dos puntos o detección de nivel múltiple.

  • Conexiones a proceso: roscas

  • Longitud del sensor: 0,25 a 15 m (10 a 590")

  • Temperatura: -40 a 70 °C (-40 a 158 °F)

  • Presión: -1 a 10 bar (-14,5 a 145 psi)

  • Certificados internacionales de protección contra explosiones, prevención de sobrellenado y detección de fugas WHG

Ventajas

  • Sonda económica para medición de nivel en aplicaciones con líquidos conductivos con hasta cinco puntos de detección de nivel con una única sonda

  • No requiere calibración

  • Configuración estándar para los líquidos conductivos más comunes

  • Sin partes móviles en el depósito: larga vida útil, funcionamiento fiable sin desgaste ni bloqueos

Gama Fundamental

  • Simple products

  • Easy to select, install and operate

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
please wait Loading alternative products

Predecesor