Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Liquipoint FTW32 - Detección de nivel conductiva

Detección de nivel
conductiva Liquipoint FTW32

Sonda de cable para detección multipunto para hasta 
5 puntos de conmutación

FTW32
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Conductivo

  • Característica / Aplicación

    Sonda de soga compacta con detección multipunto, hasta 5 puntos de conmutación posibles. Soga fácil de acortar

  • Suministro / Comunicación

    DC PNP 10,8V ... 45V
    Relevador 20V ... 230V AC
    Relevador 20V ... 55V DC

  • Temperatura ambiente

    -40 °C ... 70 °C
    (-40 °F ... 158 °F)

  • Temperatura del proceso

    -40 °C ... 70 °C
    (-40 °F ... 158 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío ... 10 bar
    (Vacío ... 145 psi)

  • Conductividad mín. del producto

    10 µS/cm

  • Principales partes húmedas

    316L, FEP, PPS

  • Resistencia a la tensión máxima

    500 N

  • Conexión a proceso

    G 1 1/2
    NPT1 1/2"

  • Longitud del sensor

    0.25m ... 15m
    (10" ... 590")

  • Comunicación

    DC PNP
    Relevador

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, EAC Ex

  • Aprobaciones de seguridad

    Detección de fugas

  • Componentes

    Transmisor: FTW325

  • Límites de la aplicación

    Observe la conductividad min. del medio