Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Levelflex FMP55 - Radar guiado

Medición por radar guiado / Time-of-Flight (ToF)
Levelflex FMP55

El equipo multiparamétro es la innovación en medición de interfases

FMP55
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Radar guiado

  • Característica / Aplicación

    Equipo de alta gama multiparámetro (capacitancia y radar guiado)
    Sonda de varilla, sonda de cable, sonda coaxial
    Memoria de datos integrada, precalibrado de fábrica, medición fiable: para interfase con emulsión, en caso de superficie agitada + espuma, para productos cambiantes.

  • Medición de interfaz

    Interfaces líquido / líquido también con capas de emulsión;
    Medición simultánea de interfaces y nivel general

  • Especialidades

    Heartbeat Technology,
    Puesta en marcha a través de Bluetooth®,
    Aplicación SmartBlue de configuración y mantenimiento,
    HistoROM,
    Etiqueta (TAG) RFID para facilitar la identificación

  • Suministro / Comunicación

    A 2 hilos (HART/PROFIBUS PA/FOUNDATION Fieldbus)
    A 4 hilos (HART)
    Tecnología inalámbrica Bluetooth® y aplicación (opcional)

  • Precisión

    Sonda de varilla :
    +/-2 mm (0.08 in)
    Sonda de cable:
    +/-2 mm (0.08 in)
    Sonda coaxial:
    +/-2 mm (0.08 in)

  • Temperatura ambiente

    -40...+80 °C
    (-40...+176 °F)

  • Temperatura del proceso

    -40...+200 °C
    (-40...+392 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío...40 bar
    (Vacío...580 psi)

  • Principales partes húmedas

    Sonda de varilla:
    316L, PTFE, PFA
    Sonda de cable:
    316, 316L, PTFE, PFA
    Sonda coaxial:
    316L, PTFE, PFA

  • Conexión a proceso

    Brida:
    ASME 1 1/2"...6",
    DN50...DN150,
    JIS 10K

  • Longitud del sensor

    Sonda de varilla: 4 m (13 pies)
    Sonda de cable: 10 m (13 pies)
    Sonda coaxial: 6 m (20 pies)

  • Máx. distancia de medición

    Varilla: 4 m (33 pies)
    Mín. DK > 1.4
    De cable: 10 m (33 pies)
    Mín. DK > 1.4
    Coaxial: 6 m (20 pies)
    Mín. DK > 1.4

  • Comunicación

    4...20 mA HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus
    Tecnología inalámbrica Bluetooth®

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, KC, EAC

  • Aprobaciones de seguridad

    SIL

  • Aprobaciones de diseño

    EN 10204-3.1
    NACE MR0175, MR0103
    ASME B31.1, B31.3
    AD2000

  • Aprobación marítima

    GL/ABS/LR/BV/DNV/KR

  • Opciones

    Sensor remoto con cable de 3 m/9 ft,
    Configuración a distancia mediante la aplicación SmartBlue a través de Bluetooth®