Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Micropilot FMR10

Medición por radar
Time-of-Flight
Micropilot FMR10

Medición de nivel en líquidos para aguas y aguas residuales y servicios en todas las industrias

FMR10
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
from CHF 803.-

Resumen de especificaciones

  • Precisión

    +/- 5 mm (0,2")

  • Temperatura del proceso

    -40…+60°C
    (-40…+140°F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    -1…3 bar (-14,50…43 psi)

  • Máx. distancia de medición

    Estándar: 8 m (26.2 ft)
    Con tubo de protección contra desbordes: 12 m (39.4 ft)

  • Principales partes húmedas

    PVDF, PBT

Ámbito de aplicación

Micropilot FMR10 ofrece medición de nivel continua sin contacto, siendo perfectamente apto para aplicaciones de tratamiento de aguas y aguas residuales y de servicios en todas las industrias. El FMR10 es uno de los primeros radares con puesta en marcha, operación y mantenimiento por aplicación Bluetooth®. Las curvas de señal pueden mostrarse mediante la aplicación en todos los teléfonos o tabletas con tecnología Bluetooth® (iOS, Android). Con el diseño compacto, gracias a un chip único, el equipo es apto también en aplicaciones de espacio limitado.

Radar para la medición continua de nivel en líquidos. Para el uso en depósitos de almacenamiento, balsas abiertas, estaciones de bombeo/elevación o gestión de alcantarillado.

  • Conexiones a proceso: roscas

  • Temperatura de proceso: -40 a +60 °C (-40 a +140 °F)

  • Presión de proceso: -1 a +3 bar (-14,5 a +43 psi)

  • Rango de medida máximo :12 m (26 ft) con tubo de protección contra inundaciones

  • Precisión: ±5 mm (0,2")

  • Frecuencia de medición: 26 GHz

Ventajas

  • Radar sin contacto con puesta en marcha, operación y mantenimiento por aplicación Bluetooth®

  • Radar más compacto debido al diseño de chip de radar único que es perfectamente apto para aplicaciones en espacios limitados

  • Radar con mejor relación rendimiento-precio

  • Aplicación perfectamente apta para aguas y aguas residuales y servicios en todas las industrias (IP 66 / NEMA4x)

  • Cuerpo completo de PVDF para resistir condiciones exteriores, cableado sellado y electrónica completamente encapsulada eliminan la entrada de agua y permiten la operación bajo unas condiciones medioambientales exigentes

  • Configuración fácil con tres parámetros principales apta para la mayoría de aplicaciones

  • Acceso remoto inalámbrico seguro y sencillo mediante Bluetooth®

Vídeos

Gama Fundamental

  • Simple products

  • Easy to select, install and operate

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser