Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Silopilot FMM20 - Medición de nivel por transmisor electromecánico

Medición de nivel
por transmisor electromecánico Silopilot FMM20

Modelo básico para la medición continua de nivel en sólidos granulados ligeros

FMM20
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Precisión

    +/- 2.5 cm (0.98")

  • Temperatura del proceso

    -20°C ... +150°C
    (-4°F...302°F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    0.8 ... 1.1 bar
    (11.6psi...15.95psi)

  • Máx. distancia de medición

    32m (105ft)

  • Principales partes húmedas

    Aluminio, Acero, Acero inoxidable

Ámbito de aplicación

Silopilot FMM20 es un dispositivo de bajo coste para la medición de nivel por transmisor electromecánico en contenedores o silos con sólidos pulverulentos o granulados de grano fino o grueso o en depósitos con líquidos.

Para la medición de sólidos granulados ligeros, p. ej., harina, granza de plástico o polvo en contenedores o silos con sólidos pulverulentos granulados de grano fino o grueso.

  • Conexión a proceso: bridada

  • Temperatura: -20 a +150 °C (-4 a +302 °F)

  • Presión: 0,8 a 1,1 bar (11,6 a 15,95 psi)

  • Rango de medida: 32 m (105 pies)

  • Precisión: ±2,5 cm (0,98")

  • Certificados internacionales de protección contra explosión

Ventajas

  • Medición fiable probada y ensayada de sólidos granulados ligeros, p. ej., cereales, granza de plástico o polvo

  • Mediciones seguras en entornos muy pulverulentos

  • Control digital totalmente electrónico de detección de nivel mínimo de seguridad, por lo que no hay riesgo de caída del contrapeso del sensor sobre la salida del silo, y por lo tanto no hay riesgo para los sistemas transportadores

  • Manejo local rápido guiado por menú desde el indicador de 4 líneas de texto

  • Tensión de alimentación comprendida entre 90 y 253 Vca (unidad de tensión de amplia gama) , así como 24 Vcc, en función de la versión seleccionada

Gama Lean

  • Productos estándar

  • Seguros, resistentes y con poco mantenimiento

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: "Lean" ©Endress+Hauser