Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Fuente de rayos gamma FSG60 - Medición radiométrica

Medición radiométrica de nivel y densidad
Fuente de rayos gamma FSG60

Fuente de radiación gamma (137Cs) para detección radiométrica de nivel y la medición continua de nivel, densidades e interfases

FSG60
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Cualquiera

Ámbito de aplicación

La fuente Gamma FSG60 presenta una larga vida útil gracias a su muy largo tiempo de vida medio. Isótopo estándar utilizado habitualmente en las mediciones industriales de proceso.

Se utilizan isótopos radiactivos como fuentes de radiación gamma para la medición continua de niveles, densidades e interfases, así como para la detección de nivel puntual. La fuente radiactiva se monta en un contenedor de la fuente especial que permite la protección necesaria al mismo tiempo que proporciona un haz estrecho en una sola dirección, definido y prácticamente sin atenuación.

Ventajas

  • Construida especialmente según los requisitos de seguridad más estrictos:
    normalmente clase C66646 para ISO 2919

  • La fuente puntual en el contenedor de fuente radiactiva especial garantiza una manipulación sencilla y una instalación fácil

  • La elección de la actividad garantiza unas dosis optimizadas para su aplicación

  • Muy económico gracias a su largo tiempo de vida medio

Gama Xpert

  • Productos especializados

  • Diseñados para aplicaciones exigentes

Excelencia técnica

Simplicidad

Variable

Xpert: domine sus aplicaciones más exigentes ©Endress+Hauser