Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
LevelflexRadar guiado FMP52

Medición por radar guiado
Time-of-Flight
Levelflex FMP52

Sonda recubierta para uso en líquidos agresivos

FMP52
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Precisión

    Sonda de varilla: +/- 2 mm (0.08")
    Sonda de cable <= 15 m (49 pies):
    +/- 2 mm (0.08")
    Sonda de cable > 15 m (49 pies):
    +/- 10 mm (0.39")

  • Temperatura del proceso

    -50...+200 °C
    (-58...+392 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío...40 bar
    (Vacío...580 psi)

  • Máx. distancia de medición

    Varilla:
    4 m (33 pies) Mín. DK > 1.6
    De cable:
    25 ... 30 m (82 ... 98 pies) Mín. DK > 1.6;
    30 ... 45 m (98 ... 148 pies) Mín. DK > 1.9

  • Principales partes húmedas

    Sonda de varilla:
    304, 304L, 316L, PTFE, PFA
    Sonda de cable:
    304, 304L, 316, 316L, PTFE, PFA

Ámbito de aplicación

Levelflex FMP52 para la medición de nivel en líquidos corrosivos con sonda sin ranuras recubierta de PFA, resistente a productos químicos agresivos. Todas las partes en contacto con el producto son de materiales listados por la FDA. El radar guiado FMP52 ofrece una máxima fiabilidad incluso en el caso de superficies en movimiento. Levelflex FMP52 se usa la para la medición de nivel de líquidos, pastas y lodos, pero también para la medición de la interfase. La medición no se ve afectada por productos cambiantes del producto, los cambios de temperatura, ni las coberturas de gases o vapores.

Versión con sonda de varilla o cable.

  • Conexiones a proceso: brida o conexiones a proceso para requisitos higiénicos (Tri-Clamp, 11851)

  • Temperatura: -50 a +200 °C (-58 a +392 °F)

  • Presión: -1 a +40 bar (-14,5 a +580 psi)

  • Rango de medida máximo: varilla 4 m (13 pies), cable 45 m (148 pies)

  • Precisión: sonda de varilla ±2 mm (0,08")

  • Certificados internacionales de protección contra explosiones, prevención de sobrellenado WHG, SIL, certificados higiénicos, certificado para aplicaciones marinas, protocolo de linealidad a 5 puntos

Ventajas

  • Medición fiable incluso con cambio de producto o condiciones de proceso cambiantes

  • Concepto de gestión de datos HistoROM para una puesta en marcha, mantenimiento y diagnóstico sencillos

  • La más alta fiabilidad gracias al nuevo análisis Multi-Echo Tracking

  • Hardware y software desarrollados según IEC 61508 hasta SIL 3

  • Heartbeat Technology para una operación de planta económica y segura durante el ciclo de vida completo

  • Integración directa en sistemas de control o gestión de activos y concepto de operación intuitivo guiado por menú (en planta o mediante el sistema de control)

  • La prueba más fácil del mundo para certificación SIL y WHG, para ahorrar tiempo y dinero

Vídeos

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Predecesor