Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Levelflex FMP54 - Radar guiado

Medición por radar guiado / Time-of-Flight
Levelflex FMP54

Para aplicaciones a alta temperatura y presión en las industrias petrolera, química y energética

FMP54
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Precisión

    Sonda de varilla: +/- 2 mm (0.08")
    Sonda de cable <= 15 m (49 pies):
    +/- 2 mm (0.08")
    Sonda de cable > 15 m (49 pies):
    +/- 10 mm (0.39")
    Sonda coaxial: +/- 5 mm (0.2")

  • Temperatura del proceso

    XT: -196...+280 °C
    (-321...+536 °F)
    HT: -196...+450 °C
    (-321...+842 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío...400 bar
    (Vacío...5800 psi)

  • Máx. distancia de medición

    Varilla:
    10 m (33 ft) mín. DK>1,6
    Cable:
    25 m...30 m (82 ft...98 ft) mín. DK>1,6;
    30 m...45 m (98 ft...148 ft) mín. DK >1,9
    Sonda coaxial: 6 m (20 ft) mín. DK>1,4

  • Principales partes húmedas

    Sonda de varilla:
    304, 316L, Aleacion C, Cerámica
    Sonda de cable:
    304, 316, 316L, Aleacion C, Cerámica
    Sonda coaxial:
    304, 316L, Aleacion C, Cerámica

Ámbito de aplicación

Levelflex FMP54 para la medición continua de nivel en líquidos en condiciones extremas. La conexión a proceso con su junta de cerámica y grafito protege de los procesos a alta presión y temperatura que ocurren en las calderas de vapor, y de productos tóxicos como el amonio. El aislador estanco garantiza un mayor nivel de seguridad. Gracias a la compensación de la fase gas, el equipo FMP54 proporciona resultados fiables en procesos en fases de gas o vapor. Medición fiable en caso de superficies en movimiento y con espuma o productos cambiantes.

Versión con varilla, cable o sonda coaxial.

  • Conexión a proceso: rosca o brida

  • Temperatura: -196 a +450 °C (-320 a +842 °F)

  • Presión: -1 a +400 bar (-14,5 a +5.800 psi)

  • Rango de medida máximo: varilla 10 m (33 pies), cable 45 m (148 pies), sonda coaxial 6 m (20 pies)

  • Precisión: varilla ±2 mm (0,08")

  • Certificados internacionales de protección contra explosión, protocolo de linealidad a 5 puntos, prevención de sobrellenados WHG, SIL, homologación para la industria de construcción naval, homologación para calderas de vapor, EN10204-3.1

Ventajas

  • Medición fiable incluso con cambio de producto o condiciones de proceso cambiantes

  • Concepto de gestión de datos HistoROM para una puesta en marcha, mantenimiento y diagnóstico sencillos

  • La más alta fiabilidad gracias al nuevo análisis Multi-Echo Tracking

  • Hardware y software desarrollados según IEC 61508 hasta SIL3

  • Technología Heartbeat para un funcionamiento de la planta económico y seguro durante todo el ciclo de vida

  • Integración directa en sistemas de control o gestión de activos y manejo intuitivo por menú guiado (en campo o desde un sistema de control)

  • El test de prueba más fácil del mundo para certificación SIL y WHG, para ahorrar tiempo y dinero

Vídeos

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
please wait Loading alternative products

Predecesor