Resumen de especificaciones
-
Precisión
Sonda de varilla: +/- 2 mm (0.08")
Sonda de cable <= 15 m (49 pies):
+/- 2 mm (0.08")
Sonda de cable > 15 m (49 pies):
+/- 10 mm (0,39") -
Temperatura del proceso
-40...+150 °C
(-40...+302 °F) -
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
Vacío...16bar
(Vacío...232psi) -
Máx. distancia de medición
Varilla:
4 m (13 ft) mín. DK>1,4
Cable:
20 m...25 m (66 ft...82 ft) mín. DK >1,4;
25 m...30 m (82 ft...98 ft) mín. DK >1,6;
30 m...45 m (98 ft...148 ft) mín. DK>1,9 -
Principales partes húmedas
Sonda de varilla:
316Ti, 316L, PEEK, PPS
Sonda de cable:
304, 316, 316Ti, 316L, PEEK, PPS, PA
Ámbito de aplicación
Levelflex FMP57 es el sensor para las condiciones más exigentes en aplicaciones con sólidos granulados y las más aptas para la medición en silos altos, búnkeres o acopios. Proporcionando sondas de cable de una longitud de hasta 45 m, el equipo FMP57 también es apto para mediciones en silos altos. Levelflex FMP57 por radar guiado se usa para la medición de nivel continua en materiales pulverulentos o sólidos granulados. El polvo, los ruidos de llenado, las capas de temperatura y las capas de gas no interfieren en la medición.
Versión con sonda de varilla o cable.
Conexión a proceso: rosca o brida
Temperatura: -40 a +150 °C (-40 a +302 °F)
Presión: -1 a +16 bar (-14,5 a +232 psi)
Rango de medida máximo: varilla 4 m (13 pies), cable 45 m (148 pies)
Precisión: ±2 mm (0,08")
Certificados internacionales de protección contra explosiones, SIL, homologación para la industria de construcción naval, protocolo de linealidad a 5 puntos
Ventajas
Medición fiable incluso con cambio de producto o condiciones de proceso cambiantes
Concepto de gestión de datos HistoROM para una puesta en marcha, mantenimiento y diagnóstico sencillos
La más alta fiabilidad gracias al nuevo análisis Multi-Echo Tracking
Hardware y software desarrollados según IEC 61508 hasta SIL 3
Technología Heartbeat para un funcionamiento de la planta económico y seguro durante todo el ciclo de vida
Integración directa en sistemas de control o gestión de activos y manejo intuitivo por menú guiado (en campo o desde un sistema de control)
La prueba más fácil del mundo para certificación SIL y WHG, para ahorrar tiempo y dinero
Vídeos
-
Principio de medición por tiempo de retorno
-
Animación que muestra la puesta en marcha del radar guiado Levelflex FMP5x y el radar sin contacto Micropilot FMR5x
-
Concepto único de gestión de datos HistoROM para una medición de nivel segura
-
Algoritmos de adaptación continua que ofrecen medición de nivel segura gracias a la función Multi-Echo Tracking
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
Measuring principle
Radar guiado
-
Característica / Aplicación
Equipo de gama alta para fuerzas de tracción de hasta 30 kN
Sonda de varilla, sonda de cable
Memoria de datos integrada. Precalibrado de fábrica, medición fiable: en atmósferas polvorientas, en silos altos y estrechos, en depósitos + obstáculos. -
Especialidades
Heartbeat Technology,
Puesta en marcha a través de Bluetooth®,
Aplicación SmartBlue de configuración y mantenimiento,
HistoROM,
Etiqueta (TAG) RFID para facilitar la identificación -
Suministro / Comunicación
A 2 hilos (HART/PROFIBUS PA/FOUNDATION Fieldbus),
A 4 hilos (HART),
Tecnología inalámbrica Bluetooth® y aplicación (opcional) -
Precisión
Sonda de varilla: +/- 2 mm (0.08")
Sonda de cable <= 15 m (49 pies):
+/- 2 mm (0.08")
Sonda de cable > 15 m (49 pies):
+/- 10 mm (0,39") -
Temperatura ambiente
-40...+80 °C
(-40...+176 °F) -
Temperatura del proceso
-40...+150 °C
(-40...+302 °F) -
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
Vacío...16bar
(Vacío...232psi) -
Principales partes húmedas
Sonda de varilla:
316Ti, 316L, PEEK, PPS
Sonda de cable:
304, 316, 316Ti, 316L, PEEK, PPS, PA -
Conexión a proceso
Cuerda:
G1 1/2, MNPT1 1/2
Brida:
ASME 1 1/2"...8",
DN50...DN200,
JIS 10K -
Longitud del sensor
Sonda de varilla: 4 m (13 pies)
Sonda de cable: 45 m (148 pies) -
Máx. distancia de medición
Varilla:
4 m (13 ft) mín. DK>1,4
Cable:
20 m...25 m (66 ft...82 ft) mín. DK >1,4;
25 m...30 m (82 ft...98 ft) mín. DK >1,6;
30 m...45 m (98 ft...148 ft) mín. DK>1,9 -
Comunicación
4...20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus
Tecnología inalámbrica Bluetooth® -
Certificados / Aprobaciones
ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, KC, EAC
-
Aprobaciones de seguridad
SIL
-
Aprobaciones de diseño
EN 10204-3.1
-
Aprobación marítima
GL/ABS/LR/BV/DNV/KR
-
Opciones
Sensor remoto con cable de 3 m/9 ft,
Configuración a distancia mediante la aplicación SmartBlue a través de Bluetooth®
Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto
Elija entre nuestras opciones recomendadas
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Looking for more options? Please use the configurador individual para continuar.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
¿Busca más opciones? Utilice el configurador individual para continuar.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Precios por unidad
-
<%range%><%price%>
-
- Complementos opcionales
Configuración individual
Normalmente comprados juntos
Accesorios
Productos relacionados