Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Prosonic FDU91 - Medición ultrasónica

Medición ultrasónica / Time-of-Flight
Prosonic FDU91

Sensor ultrasónico de medición de nivel y caudal para conexión a FMU9x (rango de medida hasta 10 m)

FDU91
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
from CHF 803.-

Resumen de especificaciones

  • Temperatura del proceso

    -40 °C ... 80 °C
    (-40 °F ... 176 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    0.7 bar ... 4 bar abs
    (10 psi ... 58 psi)

  • Máx. distancia de medición

    Máx. distancia de medición

  • Precisión

    +/-2 mm + 0,17 % de la distancia medida

  • Principales partes húmedas

    PVDF (IP68/ NEMA6P totalmente soldada)

Ámbito de aplicación

El sensor ultrasónico FDU91 para una medición de nivel continua, no invasiva y sin necesidad de mantenimiento, de fluidos, pastas, fango y sólidos pulverulentos y granulados. Pero también para medición de caudal en canales abiertos y vertederos. La medición no se ve afectada por la constante dieléctrica, la densidad ni la humedad, y tampoco por las adherencias, gracias al efecto de la función de autolimpieza de los sensores. Apto para zonas con peligro de explosión. Rango de medida máximo para líquidos 10 m (33 ft), sólidos 5 m (16 ft).

Sensor para medición de nivel continua, no invasiva de líquidos y sólidos granulados en silos, cintas transportadoras, reservas y trituradoras. También para la medición da caudal en canales abiertos y vertederos. Típicamente se usa para mediciones en estructuras de poca altura.

  • Conexión a proceso: roscada

  • Temperatura: -40 a +80 °C (-40 a +176 °F)

  • Presión: +0,7 a +4 bar (+10 a +58 psi)

  • Rango de medida máximo: Líquidos 10 m (33 ft), sólidos 5 m (16 ft).

  • Distancia de bloqueo: 0,3 m (1 ft)

  • Certificados internacionales de protección contra explosión

Ventajas

  • Sensor de temperatura integrado para la corrección del Time-of-Flight. Mediciones de precisión, incluso en presencia de cambios de temperatura

  • Sensor de PVDF con soldadura hermética para la máxima resistencia química

  • Adecuado para condiciones ambientales agresivas gracias a que el transmisor está lejos de la instalación
    (hasta 300 m)

  • Bajo nivel de formación de adherencias gracias al efecto de la función de autolimpieza

  • Detección automática de sensores integrada para transmisores FMU90/FMU95, para una puesta en marcha sencilla

  • Resistencia a las condiciones climatológicas y a prueba de inundaciones (IP68)

  • Un circuito de calentamiento integrado contra la formación de adherencias de hielo en el sensor (opcional) asegura una medición fiable

Vídeos

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser