Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Prosonic FDU90 - Medición por ultrasonidos

Medición ultrasónica por tiempo de retorno
Prosonic FDU90

Sensor ultrasónico de medición de nivel y caudal para conexión a FMU9x (rango de medida hasta 3 m)

FDU90
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
  • Measuring principle

    Ultrasónico

  • Característica / Aplicación

    Versión separada con cubierta de campo o carcasa con riel omega para instrumentación en gabinete de control, 300m entre sensor y transmisor

  • Especialidades

    Tubo de protección flotante

  • Suministro / Comunicación

    4 hilos (HART, Profibus DP)

  • Precisión

    +/- 2mm + 0.17% de la distancia medida

  • Temperatura ambiente

    -40 °C ... 80 °C
    (-40 °F ... 176 °F)

  • Temperatura del proceso

    -40 °C ... 80 °C
    (-40 °F ... 176 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    0.7 bar ... 4 bar abs
    (10 psi ... 58 psi)

  • Principales partes húmedas

    PVDF (IP68 / NEMA6P)

  • Conexión a proceso

    Rosca frontal:
    G / NPT 1 1/2"
    Rosca trasera:
    G / NPT 1"
    Montaje en techo

  • Distancia de bloqueo

    0.07 m (0.23 ft)

  • Aplicación

    Aplicación

  • Máx. distancia de medición

    Máx. distancia de medición

  • Comunicación

    Transmisor:
    4 ... 20 mA HART
    Profibus DP

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA, IEC Ex, INMETRO, NEPSI, EAC Ex

  • Opciones

    Segunda salida 4...20mA

  • Componentes

    Transmisor:
    FMU90, FMU95

  • Límites de la aplicación

    Posibilidad de espuma/alta turbulencia:
    FDU91
    Para escáner de parque de tanques:
    FMU95

  • Measuring principle

    Ultrasónico

  • Característica / Aplicación

    Versión separada con cubierta de campo o carcasa con riel omega para instrumentación en gabinete de control, 300m entre sensor y transmisor

  • Suministro / Comunicación

    4 hilos (HART, Profibus DP)

  • Precisión

    +/- 2mm + 0.17% de la distancia medida

  • Temperatura ambiente

    -40 °C ... 80 °C
    (-40 °F ... 176 °F)

  • Temperatura del proceso

    -40 °C ... 80 °C
    (-40 °F ... 176 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    0.7 bar ... 4 bar abs
    (10 psi ... 58 psi)

  • Principales partes húmedas

    PVDF (IP68 / NEMA6P)

  • Conexión a proceso

    Rosca frontal:
    G / NPT 1 1/2"
    Rosca trasera:
    G / NPT 1"
    Montaje en techo

  • Distancia de bloqueo

    0.07 m (0.23 ft)

  • Máx. distancia de medición

    1.2 m (3.9 pies)

  • Comunicación

    Transmisor:
    4 ... 20 mA HART
    Profibus DP

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA, IEC Ex, INMETRO, NEPSI, EAC Ex

  • Opciones

    Segunda salida 4...20mA

  • Componentes

    Transmisor:
    FMU90

  • Measuring principle

    Ultrasónico

  • Título del producto

    Versión con transmisor separado para montaje en campo o caja con raíl de fijación superior
    Solución económica para medición de caudal en canal abierto en plantas de tratamiento de agua/aguas residuales

  • Error de medición máx.

    exactitud:
    medición de la distancia: +/- 2mm + 0.17%
    resolución:
    medición de la distancia: 1m

  • Rango de medición

    distancia máx. de medición de hasta 3 m/9,8 ft

  • Máx. presión de proceso

    atm.

  • Rango de temperatura del medio

    –40 °C a 80 °C
    (–40 °F a 176 °F)

  • Grado de protección

    IP 68

  • Pantalla/Operación

    Transmisor

  • Salidas

    Transmisor:
    4 ... 20 mA HART
    Profibus DP
    RS485

  • Entradas

    Transmisor

  • Comunicación digital

    HART, PROFIBUS DP

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, FM, CSA, IEC Ex, INMETRO, NEPSI, EAC Ex

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto