Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Proservo NMS83 - Instrumento de medición de depósitos

Servomecanismo para la medición en depósitos
Proservo NMS83

Servomecanismo para la medición de nivel de líquidos, interfase y densidad de alta precisión en aplicaciones higiénicas

NMS83
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
from CHF 803.-

Resumen de especificaciones

  • Precisión

    hasta 0.4 mm

  • Temperatura del proceso

    -200°C...200°C
    (-328°F...392°F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    6 bar abs

  • Máx. distancia de medición

    22 m (72 ft)

  • Principales partes húmedas

    316L, AleaciónC276, PTFE

Ámbito de aplicación

El sistema de medición de depósitos inteligente Proservo NMS83 está diseñado para la medición de nivel de alta precisión en líquidos en aplicaciones de custody transfer y de control de inventario con los certificados NMi y PTB. Cumple todos los requisitos para las aplicaciones higiénicas. Satisface exactamente las exigencias de la gestión de inventario y control de pérdidas en depósitos y está optimizado con respecto al ahorro total de costes y la fiabilidad.

Para la medición de custody transfer de gran precisión en cerveza, whisky, vino y sake.

  • Conexiones a proceso: bridas

  • Temperatura: -200 a +200 °C (-328 a +392 °F)

  • Presión: 0 a +6 bar (0 a +87 psi)

  • Rango de medida máximo: 22 m (72 pies)

  • Precisión: ±0,4 mm (±0,02")

  • Certificados internacionales de protección contra explosiones y custody transfer, prevención de sobrellenado WHG, SIL

Ventajas

  • Hardware y software desarrollados según IEC 61508 hasta SIL3 (con redundancia homogénea) para niveles de seguridad elevados

  • Máxima fiabilidad mediante precisión de hasta ±0,4 mm (±0,02")

  • Desarrollado de acuerdo con recomendaciones internacionales sobre metrología como la OIML R85 y API MPMS

  • Certificados locales y nacionales como el NMi o PTB para aplicaciones de custody transfer

  • Instalación simplificada y funcionamiento sin problemas debido a una sencilla conexión a los principales sistemas DCS mediante protocolos abiertos

  • La medición de interfases entre hasta tres capas de líquido, fondo del depósito, puntos y densidades de perfil

Gama Xpert

  • Productos especializados

  • Diseñados para aplicaciones exigentes

Excelencia técnica

Simplicidad

Variable

Xpert: domine sus aplicaciones más exigentes ©Endress+Hauser
please wait Loading alternative products

Predecesor