Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Proservo NMS81 - Instrumento de medición de depósitos

Servomecanismo para la medición en depósitos
Proservo NMS81

Servomecanismo para la medición de nivel de líquidos, interfase y densidad de alta precisión

NMS81
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
  • Measuring principle

    Medición de tanques por servomecanismo / flotador

  • Característica / Aplicación

    Servomedición de depósitos: Medición de alta precisión de nivel de líquido, interfase, densidad puntual o perfil de densidad

  • Suministro / Comunicación

    85-264 VCA

  • Temperatura ambiente

    Estándar:
    -40 °C…60 °C
    40 °F...140 °F)
    Para calibración conforme a estándares
    reglamentarios:
    -25 °C…55 °C
    (-13 °F...131 °F)

  • Temperatura del proceso

    -200 °C...200 °C
    (-328 °F...392 °F)

  • Presión de proceso absoluta

    hasta 25 bar (363 psi) abs

  • Partes húmedas

    316L, AlloyC276, PTFE

  • Salida

    Bus de campo: Modbus RS485, V1, HART
    Salida analógica de 4-20 mA (Exi/Exd)
    Salida de relé (Exd)
    Entradas:
    Entrada analógica de 4-20 mA (Exi/Exd)
    Entrada RTD de 2, 3 o 4 hilos
    Entrada discreta (Exd, pasiva/activa)

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, IEC Ex, NEPSI, EAC

  • Opciones

    Bus de campo redundante
    Recubierta de aluminio o caja de 316L
    Tapa de protección ambiental
    Conjunto de cable guía
    Válvula de descarga
    Conexión de boquilla de purga de gas
    Manómetro
    Conexión de la boquilla de limpieza

  • Especialidades

    Medición de nivel para custody transfer
    Medición de la interfase
    Densidad puntual, medición del perfil de densidad

  • Rango de medición

    47 m (154 ft)

  • Otras aprobaciones y certificados

    OIML, NMi, PTB

  • Measuring principle

    Medición de Tanque Servo / Flotante

  • Característica / Aplicación

    Servo Medición de Tanque: Medición de alta precisión para nivel de líquido, interfaz, densidad de un punto, perfil de densidad

  • Especialidades

    Medición de nivel de transferencia de custodia
    Medición de interfaz
    Densidad de punto, medición de perfil de densidad

  • Suministro / Comunicación

    85-264 VCA

  • Precisión

    hasta 0.4 mm

  • Temperatura ambiente

    Estándar:
    -40 °C…60 °C
    (-40 °F...140 °F)
    Para calibración conforme a estándares reglamentarios:
    -25 °C…55 °C
    (-13 °F...131 °F)

  • Temperatura del proceso

    -200°C...200°C
    (-328°F...392°F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    hasta 25 bar (363 psi) abs

  • Principales partes húmedas

    316L, AleaciónC276, PTFE

  • Conexión a proceso

    Brida:
    DN80/3" / DN100/4" / DN150/6"

  • Máx. distancia de medición

    47 m (154 ft)

  • Comunicación

    Salidas:
    Fieldbus: Modbus RS485, V1, HART
    Salida análoga 4--20mA (Exi/ Exd)
    Salida de relevador (Exd)
    Entradas:
    Entrada análoga 4-20mA (Exi/ Exd)
    Entrada RTD de 2-, 3-, 4-hilos
    Entrada discreta (Exd, pasivo/ activo)

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, IEC Ex, NEPSI, EAC

  • Aprobaciones de seguridad

    Protección contra sobrellenado WHG
    SIL

  • Aprobaciones de diseño

    EN 10204-3.1

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    OIML, NMi, PTB

  • Opciones

    Fieldbus redundante
    Carcasa 316L o cubierta de aluminio
    Cubierta de protección contra clima
    Ensamble de cable guiado
    Válvula de alivio
    Conexión de boquilla para purgado de gas
    Medidor de presión
    Conexión de boquilla de limpieza

  • Límites de la aplicación

    Agujeros de fijación o guía para aplicaciones turbulentas
    Se recomienda desplazador PTFE para aplicación de alta viscosidad
    Se recomienda desplazador AlloyC276 para aplicaciones corrosivas
    La medición de la interfaz requiere diferencia mín. de 0,100 g / ml entre las capas

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto