Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Liquicap FMI52 - Medición de nivel capacitiva

Medición de nivel
capacitiva
Liquicap FMI52

Para medición en continuo de nivel e interfase en líquidos - para amplios rangos de medida

FMI52
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
from CHF 803.-

Resumen de especificaciones

  • Precisión

    repetitividad 0,1%

  • Temperatura del proceso

    -80°C...200°C
    -112°F...392°F

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío ... 100 bar abs
    (Vacío ... 1.450 psi)

  • Máx. distancia de medición

    0.42 m ... 10.0 m
    (1.38 pies ... 33 pies)

  • Principales partes húmedas

    Material de aislamiento: FEP,PFA
    316L

Ámbito de aplicación

Liquicap FMI52 es una sonda de cable fiable completamente aislada para la monitorización de nivel en continuo en líquidos, en particular en depósitos pequeños, con productos con tendencia a formar adherencias y temperaturas muy altas; especialmente para rangos de medición amplios. La medición es independiente de la constante dieléctrica (cd). Utilizado junto con el equipo Fieldgate FXA320 (detección remota de valores de medición utilizando la tecnología de Internet), Liquicap es una solución ideal para soluciones de gestión de inventarios.

El equipo es independiente del valor de la constante dieléctrica (cd) del líquido a partir de conductividades de 100 μS/cm y permite la medición de diversos líquidos sin necesidad de calibración.

  • Conexiones a proceso: bridas y roscas

  • Presión de proceso: de vacío hasta +100 bar (de vacío hasta 1.450 psi)

  • Rango de medida: 0,42 a 10,0 m (1,38 a 33 pies)

  • Temperatura: -80 a +200 °C (-112 a +392 °F)

  • Certificados internacionales de protección contra explosiones, prevención de sobrellenado WHG, SIL, certificados para aplicaciones higiénicas, certificado para aplicaciones marinas

Ventajas

  • También es usado en sistemas de seguridad que requieren seguridad funcional según SIL2 de acuerdo con IEC 61508

  • Aplicación fiable y universal gracias a una amplia gama de certificados y homologaciones

  • No necesita calibración (preconfigurado de fábrica). No necesita calibración para productos con valores de conductividad de 100 μS/cm y superiores

  • Materiales en contacto con el proceso resistentes a la corrosión

  • Configuración local guiada por menú desde el indicador (opcional)

  • Protección contra sobretensiones de dos etapas

Vídeos

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser