Resumen de especificaciones
-
Temperatura del proceso
-40 °C ... 80 °C
(-40 °F ... 176 °F) -
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
-1 ... 6 bar(-14.5 ... 90 psi)
Ámbito de aplicación
Minicap FTC262 es una sonda de cable sencilla y económica que ofrece muchas posibilidades para la detección de nivel en aplicaciones con sólidos granulados, especialmente adecuada para aplicaciones con productos corrosivos y adherencias intensas. Está diseñado para la detección de nivel en aplicaciones con sólidos granulados ligeros, por ejemplo, productos granulados, harina, leche en polvo, comida para animales, cemento, tiza o yeso.
Para detección de nivel de sólidos granulados ligeros, con un tamaño de grano máximo de 30 mm y una constante dieléctrica εr ≥ 1,6. Aplicaciones típicas: productos granulados, harina, leche en polvo, alimento para animales, cemento, tiza o yeso.
Conexiones a proceso: roscas
Temperatura: -40 a +80 °C (-40 a +176 °F)
Presión: -1 a +6 bar (-14,5 a +90 psi)
Longitud del sensor: 500 mm (20") to 6.000 mm (236")
Certificados internacionales de protección contra explosiones, prevención de sobrellenado WHG
Ventajas
Montaje y puesta en marcha sencillos sin necesidad de calibración
Seguridad mecánica, buen rendimiento y larga vida útil gracias a no tener partes que experimentan desgaste
Elevada seguridad operativa y fiabilidad gracias a compensación de adherencias activa
Almacenamiento optimizado gracias al simple proceso de acortado de las sondas de cable en campo
Gama Fundamental
-
Simple products
- Easy to select, install and operate
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
Measuring principle
Sólido Capacitivo
-
Característica / Aplicación
No hay calibración en el arranque
Compensación activa de acumulación de sólidos
Mecánicamente robusto
La sonda de cable se puede acortar
(coincidencia óptima con el punto de medición) -
Especialidades
Partes para acortar el cable a ser suministradas por el cliente
-
Suministro / Comunicación
10,8 ... 45V DC, DC-PNP 3 hilos
20 ... 253V AC, o
20 ... 55V DC, Salida de relevador -
Temperatura ambiente
-40 °C ... 80 °C(-40 °F ... 176 °F)
-
Temperatura del proceso
-40 °C ... 80 °C
(-40 °F ... 176 °F) -
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
-1 ... 6 bar(-14.5 ... 90 psi)
-
Principales partes húmedas
PPS = Sulfito de polipropileno
(contenido de fibra de vidrio aprox. 40%) -
Resistencia a la tensión máxima
3000 N
-
Conexión a proceso
R 1½"
NPT 1½" -
Longitud del sensor
mín. 500 mm (20"), máx. 6000 mm (236")
-
Comunicación
Salida de transistor PNP
Salida de relevador (potencial-libre
contacto de cambio / SPDT) -
Certificados / Aprobaciones
ATEX , FM, CSA, NEPSI, EAC
-
Opciones
Gabinete de aluminio
-
Límites de la aplicación
Sólidos, tamaño máx. de grano 30 mm (1.2"),
DK min 1,5
Resistencia a la Flexión 1400 N (en la punta de la sonda)
Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto
Elija entre nuestras opciones recomendadas
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Looking for more options? Please use the configurador individual para continuar.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
¿Busca más opciones? Utilice el configurador individual para continuar.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Precios por unidad
-
<%range%><%price%>
-
- Complementos opcionales
Configuración individual
Normalmente comprados juntos
Accesorios
Productos relacionados