Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Sonda 11375Z - Detección de nivel por conductividad

Detección de nivel conductiva
Sonda de varilla única 11375Z

Detección de nivel sencilla en aplicaciones de líquidos conductivos con temperaturas elevadas

11375Z
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Temperatura del proceso

    -40 °C ... 135 °C
    (-40 °F ... 275 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío .... 50 bar
    (Vacío ... 725 psi)

  • Conductividad mín. del producto

    20 µS/cm

Ámbito de aplicación

El equipo 11375Z es una solución fiable y económica para la detección de nivel conductiva en depósitos de proceso o almacenamiento para toda clase de líquidos.

Para detección de nivel conductiva en depósitos de proceso o de almacenamiento, a partir de conductividades de 0,02 mS/cm. Como prevención contra reboses con monitorización de línea incluso en zonas con peligro de explosión clasificadas como Zona 0, o protección de bombas en tuberías y control a dos puntos.

  • Conexión a proceso: roscada

  • Rango de medición: 50 a 2.000 mm (1,9 a 78,7")

  • Temperatura: -40 a +200 °C (-40 a 392 °F)

  • Presión: -1 a +50 bar (-15 a +725 psi)

  • Componentes: transmisor FTW325

  • Certificados internacionales de protección contra explosiones, prevención de sobrellenado WHG

Ventajas

  • Larga vida útil y funcionamiento fiable no sujeto a desgastes al no haber partes móviles en el depósito

  • Sonda económica para líquidos conductivos

  • La sonda puede acortarse cuanto sea necesario

  • Adaptador de refrigeración para temperaturas de fluido elevadas, a partir de 100 °C

Gama Lean

  • Productos estándar

  • Seguros, resistentes y con poco mantenimiento

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: "Lean" ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Predecesor