Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Deltabar FMD78 - Presión diferencial

Presión diferencial
Deltabar FMD78

Transmisor de presión diferencial con dos diafragmas separadores para medición de presión diferencial y nivel

FMD78
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
  • Measuring principle

    Presión diferencial

  • Característica

    Transmisor digital con diafragmas de medición de metal
    Juntas y capilares de diafragma
    Transmisor modular
    Estabilidad a largo plazo
    Mayor seguridad a través de las funciones de autodiagnóstico
    Barrera de proceso secundario

  • Suministro de voltaje

    4...20 mA HART
    10,5...45 V CC (no Ex):
    Ex ia: 10,5...30 V CC
    PROFIBUS PA:
    9...32 V CC (no Ex)
    FOUNDATION Fieldbus:
    9...32 V CC (no Ex)

  • Precisión de Referencia

    0,075% + influencia del sello del diafragma

  • Estabilidad a largo plazo

    0,08 % de URL/año
    0,14 % de URL/5 años
    0,27 % de URL/10 años

  • Temperatura del proceso

    -70°C...400°C
    (-94°F...752°F)

  • Temperatura ambiente

    -50 °C...85 °C
    (-58 °F...185 °F)

  • Celda de medición

    100 mbar...40 bar
    (40 inH2O...600 psi)

  • El menor rango calibrable

    5 mbar (0.075 psi)

  • Resistencia al vacío

    50 mbar (0.73 psi)

  • Máx. relación de reducción

    100:1

  • Límite máx. de sobrepresión

    160 bar
    (2400 psi)

  • Conexión a proceso

    Junta de membrana (plana (pancake), roscas)
    Bridas (DIN, ANSI)
    Conexiones higiénicas
    Abrazadera tipo tri-clamp ISO2852

  • Conexión a proceso higiénica

    Tres abrazaderas
    DIN11851
    NEUMO
    Varivent
    SMS
    DRD
    Adaptador universal

  • Material de la membrana de proceso

    316L, AlloyC,
    Tántalo,
    Oro-rodio
    PTFE

  • Junta de material

    Ninguno, junta de diafragma soldada

  • Llenar fluido

    Aceite de silicona,
    Aceite inerte,
    Aceite vegetal
    Aceite para baja temperatura
    Aceite para alta temperatura

  • Material del gabinete

    316L, aluminio moldeado

  • Comunicación

    4...20 mA HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI, EAC

  • Aprobaciones de seguridad

    SIL

  • Aprobación de diseños

    NACE MR0175
    EN10204-3.1

  • Aprobaciones higiénicas

    3A, FDA

  • Aprobaciones marítimas

    GL/ ABS

  • Especialidades

    Funciones de diagnóstico
    Membrana TempC

  • Sucesor

    PMD78B

  • Measuring principle

    Presión diferencial

  • Característica / Aplicación

    Transmisor digital con diafragmas de medición de metal
    Juntas y capilares de diafragma
    Transmisor modular
    Estabilidad a largo plazo
    Mayor seguridad a través de las funciones de autodiagnóstico
    Barrera de proceso secundario

  • Especialidades

    Membrana tempC

  • Suministro / Comunicación

    HART 4...20 mA:
    10.5...45V DC
    Ex ia: 10.5...30V DC
    PROFIBUS PA /
    FOUDATION Fieldbus:
    9...32V DC

  • Precisión

    0,075% + influencia del sello del diafragma

  • Estabilidad a largo plazo

    0,05% de URL/año

  • Temperatura ambiente

    -50 °C...85 °C
    (-58 °F...185 °F)

  • Temperatura del proceso

    -40 °C...400 °C
    (-40 °F...752 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    160bar (2400 psi)

  • Rango de medición del proceso

    100mbar...40bar
    (1.5psi ... 600 psi)

  • Principales partes húmedas

    Aleación C276
    316L
    Monel
    Tántalo

  • Conexión a proceso

    Junta de membrana (planas (pancakes), roscas)
    Bridas (DIN, ANSI)
    Conexiones higiénicas
    Abrazadera tipo tri-clamp ISO2852

  • Conexión a proceso higiénica

    Tres abrazaderas
    DIN11851
    NEUMO
    Varivent
    SMS
    DRD
    Adaptador universal

  • Máx. distancia de medición

    400m (1312ft) H2O

  • Comunicación

    4...20 mA HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI, EAC

  • Aprobaciones de seguridad

    SIL

  • Aprobaciones de diseño

    EN10204-3.1
    NACE MR0175, MR0103

  • Aprobaciones higiénicas

    3A, EHEDG

  • Aprobación marítima

    GL/ ABS

  • Opciones

    HistoROM/M-Dat
    pantalla digital de 4 líneas
    Carcasa de Acero Inoxidable o Aluminio
    Carcasa separada

  • Sucesor

    PMD78B

  • Límites de la aplicación

    Celda de medición:
    Metal soldado

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto