Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Prosonic FMU95 - Medición por ultrasonidos

Medición por ultrasonidos
Time-of-Flight
Prosonic FMU95

Transmisor en cabezal para instalación en campo o montaje en carril DIN para hasta 10 sensores FDU90/91/92/93/95

FMU95
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Ultrasónico

  • Característica / Aplicación

    Versión separada con cubierta de campo o carcasa con riel omega para instrumentación en gabinete de control, versión de 5 o 10 canales

  • Especialidades

    Protección Clase IP 66 / NEMA 4x
    reconocimiento de sensor automático de sensores FDU9x

  • Suministro / Comunicación

    90 ... 253 VAC
    10.5 ... 32 VDC
    Profibus DP

  • Precisión

    +/- 2mm + 0.17% de la distancia medida

  • Temperatura ambiente

    -40 °C ... 60 °C
    (-40 °F ... 140 °F)

  • Comunicación

    Profibus DP

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, CSA

  • Opciones

    pantalla iluminado, pantalla gráfico de 6 líneas con guía de menú específica al país, diagnóstico en sitio con curva envolvente en pantalla

  • Componentes

    Sensores FDU9x

  • Measuring principle

    Ultrasónico

  • Característica / Aplicación

    Versión separada con cubierta de campo o carcasa con riel omega para instrumentación en gabinete de control, versión de 5 o 10 canales

  • Especialidades

    Protección Clase IP 66 / NEMA 4x
    reconocimiento de sensor automático de sensores FDU9x

  • Suministro / Comunicación

    90 ... 253 VAC
    10.5 ... 32 VDC
    Profibus DP

  • Precisión

    +/- 2mm + 0.17% de la distancia medida

  • Temperatura ambiente

    -40 °C ... 60 °C
    (-40 °F ... 140 °F)

  • Comunicación

    Profibus DP

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, CSA

  • Opciones

    Pantalla iluminada, pantalla gráfica de 6 renglones con guía de menú específica según el país

  • Componentes

    Sensores FDU9x