Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Nivotester FTL325P - Detección de nivel por horquilla vibrante

Detección de nivel por horquilla vibrante
Nivotester FTL325P

Unidad de conmutación con un circuito de señal intrínsecamente seguro para conectarse a Liquiphant o Soliphant

FTL325P
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Líquidos con vibración

  • Característica / Aplicación

    Unidad de interruptor tecnología PFM para montaje en riel
    Intrínsicamente seguro
    La seguridad SIL más alta

  • Especialidades

    Si los sensores son redundantes, SIL3

  • Suministro / Comunicación

    85...253 V AC,
    20...30 V AC/ 20...60 V DC

  • Temperatura ambiente

    Instalación única:
    -20 °C ... 60 °C
    (-4°F ... 140 °F)
    Montaje en riel:
    -20 °C ... 50 °C
    (-4 °F ... 122 °F)

  • Comunicación

    1 Canal: 1 Nivel SPDT + 1 Alarma SPST
    3 Canales: 3 niveles SPDT + 1 Alarma SPST

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA, IEC Ex, TIIS, INMETRO, NEPSI, EAC

  • Aprobaciones de seguridad

    Prevención de sobrellenado WHG
    SIL

  • Measuring principle

    Sólidos con vibración

  • Característica / Aplicación

    Unidad de interruptor tecnología PFM para montaje en riel
    Intrínsicamente seguro

  • Suministro / Comunicación

    85...253 V AC,
    20...30 V AC / 20...60 V DC

  • Temperatura ambiente

    Instalación única:
    -20 °C ... 60 °C
    (-4°F ... 140 °F)
    Montaje en riel:
    -20 °C ... 50 °C
    (-4 °F ... 122 °F)

  • Comunicación

    1 Canal: 1 Nivel SPDT + 1 Alarma SPST
    3 Canales: 3 niveles SPDT + 1 Alarma SPST

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA, IEC Ex, TIIS, INMETRO, NEPSI

  • Aprobaciones de seguridad

    Prevención contra sobrellenado WHG
    SIL