Diseñada para integrarse fácilmente en entornos digitales modernos, con compatibilidad para doble sensor que permite su uso en una amplia variedad de aplicaciones
La calidad estable del producto, la seguridad de planta y la eficiencia económica son aspectos importantes para cualquier punto de medición. La medición de nivel de líquidos, pastas, sólidos granulados o gases licuados suele realizarse en depósitos, silos o containers móviles. Para una medición de nivel continua, medición de densidad e interfase, además de la detección de nivel, ponemos a su disposición una amplia gama de sensores de nivel basados en los distintos principios de medición. Endress+Hauser le ayuda desde la fase de planificación hasta la puesta en marcha y también en las actividades de mantenimiento de su punto de medición.
Especialmente pequeña, excepcionalmente potente: la línea Compact.
La línea Compact ofrece un alto rendimiento en un diseño compacto. La gama de productos incluye el Micropilot FMR43, un dispositivo radar compacto para mediciones de nivel sin contacto con 80 GHz o 180 GHz, así como el sensor de nivel por punto Liquiphant FTL43, de eficacia probada, y el fiable Cerabar PMP43 para la medición de presión y nivel hidrostático. Diseñadas específicamente para satisfacer los requisitos de las aplicaciones higiénicas, nuestras soluciones aumentan la productividad, la seguridad y la simplicidad de los procesos.
Todos los beneficios de la nueva generación de sensores tipo radar de 80 GHz para medición de nivel en aplicaciones higiénicas en la industria de las ciencias de la vida, así como en la de alimentos y bebidas.
Todas las ventajas de los nuevos Micropilot FMR10B, FMR20B y FMR30B para el tratamiento de agua y aguas residuales, la industria minera, de extracción de minerales y metalúrgica, y aplicaciones auxiliares de todo tipo de industrias.
Descargas
Explorar otros recursos
Catálogo de medición y detección de nivel
Resumen de productos y servicios de nuestras tecnologías de medición de nivel para líquidos y sólidos
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .