Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
DeltabarPMD55B: transmisor de presión diferencial

Deltabar PMD55B: transmisor de presión diferencial

Transmisor inteligente con membrana metálica para la monitorización de la presión diferencial en líquidos y gases

PMD55B
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Presión diferencial

  • Característica

    Transmisor con membrana de metal para monitorización de presión diferencial en líquidos o gases.
    Asistente intuitivo y claro para puesta en marcha

  • Suministro de voltaje

    Ex d, Ex e, no Ex:
    10,5...35 V CC
    Ex i: 10,5...30 V CC

  • Precisión de Referencia

    Estándar:
    hasta 0,075 %
    Platino:
    hasta 0,055 %

  • Estabilidad a largo plazo

    0,05 % de URL/año
    0,13 % de URL/5 años
    0,23 % de URL/10 años

  • Temperatura del proceso

    -40 °C...+110 °C
    (-40 °F...+230 °F)

  • Temperatura ambiente

    -40 °C...+85 °C
    (-40 °F...+185 °F)

  • Celda de medición

    30 mbar...40 bar
    (0.45 psi...600 psi)

  • El menor rango calibrable

    0,3 mbar (0.0045 psi)

  • Resistencia al vacío

    25 mbar (0.0375 psi)

  • Máx. relación de reducción

    100:1

  • Límite máx. de sobrepresión

    250 bar (3750 psi)

  • Conexión a proceso

    NPT1/4-18,
    RC1/4"

  • Material de la membrana de proceso

    316L, AlloyC

  • Junta de material

    PTFE, FKM, EPDM, FFKM

  • Llenar fluido

    Aceite de silicona
    Aceite inerte

  • Material del gabinete

    Aluminio

  • Comunicación

    4...20 mA HART

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, IEC Ex, CSA C/US, NEPSI

  • Aprobaciones de seguridad

    SIL

  • Aprobación de diseños

    EN10204-3.1,
    NACE MR0175,
    NACE MR0103

  • Aprobaciones para agua potable

    NSF, KTW

  • Especialidades

    Bluetooth® App de configuración y mantenimiento SmartBlue,
    RFID TAG para una identificación sencilla,
    Funciones de tipo "plug and play"

  • Measuring principle

    Presión diferencial

  • Característica / Aplicación

    Transmisor con membrana de metal para monitorización de presión diferencial en líquidos o gases.
    Asistente intuitivo y claro para puesta en marcha

  • Especialidades

    Bluetooth® Configuración y mantenimiento con la app SmartBlue,
    RFID TAG para una identificación sencilla,
    Funciones de tipo "plug and play"

  • Suministro / Comunicación

    Ex d, Ex e, no Ex::
    10,5...35 V CC
    Ex i: 10,5...30 V CC

  • Precisión

    Estándar:
    hasta 0,075 %
    Platino:
    hasta 0,055 %

  • Estabilidad a largo plazo

    0,05 % de URL/año
    0,13 % de URL/5 años
    0,23 % de URL/10 años

  • Temperatura ambiente

    -40 °C...+85 °C (-40 °F...+185 °F)

  • Temperatura del proceso

    -40 °C...+110 °C (-40 °F...+230 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    250 bar (3750 psi)

  • Rango de medición del proceso

    30 mbar....40 bar (0.45 psi...600 psi)

  • Principales partes húmedas

    316L, AlloyC

  • Conexión a proceso

    NPT 1/4-18, RC1/4"

  • Comunicación

    4...20 mA HART

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, IEC Ex, CSA C/US, NEPSI

  • Aprobaciones de seguridad

    SIL

  • Aprobaciones de diseño

    EN 10204-3.1,
    NACE MR0175,
    NACE MR0103,
    AD2000

  • Aprobaciones para agua potable

    NSF, KTW

  • Límites de la aplicación

    Ninguna

  • Measuring principle

    Presión diferencial

  • Título del producto

    Smart transmitter with metal membrane for differential pressure monitoring.
    Accurate differential pressure-, level- or flow measurement in liquids or gases.

  • Características del sensor

    Fluido de relleno:
    Aceite inerte,
    Aceite de silicona

  • Características del transmisor

    Bluetooth® Aplicación SmartBlue para configuración y mantenimiento,
    Etiqueta (TAG) RFID para facilitar la identificación,
    Funciones de tipo "plug and play"

  • Materiales húmedos

    316L, Alloy

  • Rango de medición

    30 mbar...40 bar
    (0.45 psi...600 psi)

  • Rango de temperatura del medio

    -40 °C...+110 °C
    (-40 °F...+230 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    -40 °C...+85 °C
    (-40 °F...+185 °F)

  • Material de la cubierta del transmisor

    Aluminio

  • Pantalla/Operación

    Posibilidad de configuración a través del indicador local y del software de configuración
    Indicador remoto disponible

  • Salidas

    4...20 mA HART

  • Comunicación digital

    HART

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, CSA, IECEx

  • Seguridad funcional

    SIL

  • Certificados del material

    EN10204-3.1,
    NACE MR0175,
    NACE MR0103

  • Measuring principle

    Presión diferencial

  • Measuring principle

    Presión diferencial

  • Título del producto

    Transmisor con membrana de metal para monitorización de presión diferencial en líquidos o gases.
    Asistente intuitivo y claro para puesta en marcha

  • Características del sensor

    Fluido de relleno:
    Aceite inerte,
    Aceite de silicona

  • Características del transmisor

    Bluetooth® Aplicación SmartBlue para configuración y mantenimiento,
    Etiqueta (TAG) RFID para facilitar la identificación,
    Funciones de tipo "plug and play"

  • Materiales húmedos

    316L, Alloy

  • Rango de medición

    30 mbar...40 bar
    (0.45 psi...600 psi)

  • Rango de temperatura del medio

    -40 °C...+110 °C
    (-40 °F...+230 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    -40 °C...+85 °C
    (-40 °F...+185 °F)

  • Material de la cubierta del transmisor

    Aluminio

  • Pantalla/Operación

    Posibilidad de configuración a través del indicador local y del software de configuración
    Indicador remoto disponible

  • Salidas

    4...20 mA HART

  • Comunicación digital

    HART

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, CSA, IECEx, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, UK Ex

  • Seguridad funcional

    SIL

  • Certificados del material

    EN10204-3.1,
    NACE MR0175,
    NACE MR0103
    AD2000