Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Cerabar PMP21

Presión
absoluta y relativa
Cerabar PMP21

Presostato económico con sensor metálico para medición en gases o líquidos

PMP21
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
from CHF 803.-

Resumen de especificaciones

  • Precisión

    0,3 %

  • Temperatura del proceso

    -40…+100 °C
    (-40…+212 °F)

  • Rango de medición del proceso

    400 mbar…+400 bar
    (6...+6000psi)

  • Celda de medición

    +400 mbar…+400 bar
    (+6 psi...+6000 psi)

Ámbito de aplicación

Cerabar PMP21 es un transmisor de presión económico y muy compacto Presenta un sensor piezorresistivo y es capaz de medir la presión absoluta o relativa desde 400 mbar hasta 400 bar. El PMP21 está diseñado para soportar las duras condiciones de la industria de proceso con grados de protección de entrada de hasta IP68 y materiales de alta calidad tales como 316L. Se puede utilizar en la mayoría de áreas, ya que presenta varias certificaciones tales como las de zona con peligro de explosión o certificados para aplicaciones marinas.

Transductor de presión con sensor de metal piezorresistivo para medir la presión absoluta o relativa de gases o líquidos.

  • Conexiones a proceso: roscas

  • Temperatura de proceso: -40 a +100 °C (-40 a +212 °F)

  • Presión de proceso: 400 mbar a + 400 bar (6 a 6.600 psi)

  • Precisión: ±0,3 % de amplitud

  • Certificados internacionales de protección contra explosiones, certificado para aplicaciones marinas

Ventajas

  • Instalación y configuración fáciles y rápidas en la planta gracias a la construcción muy compacta y a unos rangos de medición personalizables

  • Una elevada precisión de referencia del 0,3 % junto con su alta estabilidad a largo plazo y repetibilidad garantiza una alta calidad de la monitorización del proceso

  • La mejor disponibilidad de proceso largo se basa en la utilización estricta de material 316L y la posibilidad de una versión sumergible con clasificación de protección de entrada IP68

  • La necesidad de documentación y trazabilidad, así como la seguridad de la planta, se puede respaldar con PMP21, ya que garantiza el cumplimiento de diversas certificaciones de zonas con peligro de explosión y para aplicaciones marinas, y cuenta con los certificados de materiales opcionales EN10204 3.1

Vídeos

Gama Fundamental

  • Simple products

  • Easy to select, install and operate

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser