Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Presión
absoluta y relativa
Cerabar PMP75

Cabezal de aluminio Cerabar PMP75 ©Endress+Hauser
Cabezal higiénico Cerabar PMP75 ©Endress+Hauser
Cerabar PMP75 con la nueva membrana TempC ©Endress+Hauser

Principio de medición de presión

La nueva membrana TempC

Cerabar PMP75 con la nueva membrana TempC ©Endress+Hauser
Versión de Cerabar PMP75 para altas temperaturas ©Endress+Hauser

Transmisor de presión digital con diafragma separador completamente soldado para la medición en gases o líquidos

El transmisor de presión digital PMP75 con diafragma separador metálico se utiliza normalmente en procesos industriales e higiénicos para medir presión, nivel, volumen o masa en líquidos o gases. Apto para aplicaciones a alta presión y también temperaturas de proceso extremas de -70 a +400 °C (-94 a 750 °F). El menú de Configuración rápida con rango de medición ajustable permite una fácil puesta en marcha, reduce costes y ahorra tiempo. Diseñado de acuerdo con la norma IEC 61508 para uso en sistemas de seguridad SIL2/3.
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
  • Resumen de especificaciones

    • Precisión

      0,075% + influencia del sello del diafragma

    • Temperatura del proceso

      -70°C...400°C
      (-94°F...752°F)

    • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

      1050bar (15,200psi)

    • Rango de medición del proceso

      100mbar...400bar
      (1.5psi...5800psi)

    • Máx. distancia de medición

      7000m (22.966ft) H2O

    • Principales partes húmedas

      Aleación C276
      316L
      Monel
      Tantalio
      teflón (PTFE)

    • Material de la membrana de proceso

      316L, Aleación C,
      Tantalio
      Rodio> Oro
      PTFE

    • Celda de medición

      100mbar...700bar
      (1.5psi...10.150psi)

please wait Loading alternative products

Selección rápida
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
  • Ventajas

    • Gran variedad de conexiones a proceso y materiales de membrana diferentes

    • La nueva membrana TempC minimiza las influencias debidas a las fluctuaciones de las temperaturas ambiente y de proceso

    • Concepto de gestión de datos HistoROM para una puesta en...

  • Ámbito de aplicación

    Cabezal de aluminio o acero inoxidable (316L) con dos cámaras.

    • Conexiones a proceso: roscas, bridas o conexiones higiénicas

    • Temperatura de proceso: -70 a +400 °C (-94 a +752 °F)

    • Presión: -1/0 hasta 400 bar (-15/0 hasta +6.000 psi)

    • Precisión: ±0,075%

    • ...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Presión absoluta y del medidor

  • Característica

    Transmisor digital con sensor piezoresistivo y junta de membrana
    Transmisor modular
    Estabilidad a largo plazo
    Conexión a proceso con volumen mínimo de aceite
    Mayor seguridad a través de las funciones de autodiagnóstico
    Barrera de proceso secundario

  • Suministro de voltaje

    4...20mA HART:
    10,5...45V DC
    Ex ia: 10,5...30V DC
    PROFIBUS PA /
    FOUNDATION Fieldbus:
    9...32V DC (No Ex)

  • Precisión de Referencia

    0,075% + influencia del sello del diafragma

  • Estabilidad a largo plazo

    0,05% de URL/año

  • Temperatura del proceso

    -70°C...400°C
    (-94°F...752°F)

  • Temperatura ambiente

    -40°C...85°C
    (-40°F...185°F)

  • Celda de medición

    100mbar...700bar
    (1.5psi...10.150psi)

  • El menor rango calibrable

    5 mbar (0.075 psi)

  • Resistencia al vacío

    10 mbar (1.45 psi)

  • Máx. relación de reducción

    100:1

  • Límite máx. de sobrepresión

    1050bar (15.750psi)

  • Conexión a proceso

    Cuerda:

    G1/2...G2, R1/2, MNPT1/2...MNPT2, NPT1/2...NPT1

    Brida:

    DN25...DN100,

    ASME 1"...4",

    JIS 10K

    Sello de Diafragma

  • Conexión a proceso higiénica

    Tres abrazaderas

    DIN11851

    NEUMO

    Varivent

    SMS

    DRD

    Adaptador universal

  • Material de la membrana de proceso

    316L, Aleación C,

    Tantalio

    Rodio> Oro

    PTFE

  • Junta de material

    Ninguno - diafragma soldado

  • Llenar fluido

    Aceite de silicón,

    Aceite inerte,

    Aceite vegetal,

    Aceite de temperatura alta,

    Aceite de temperatura baja,

  • Material del gabinete

    Fundición de aluminio,

    AISI 316L

  • Comunicación

    4...20mA HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, TIIS, NEPSI

    WHG protección contra sobrellenado

    SIL

    EN10204-3.1

    NACE

    3A, EHEDG

    Sector naval

  • Aprobaciones de seguridad

    Prevención contra sobrellenado WHG

    SIL

  • Aprobación de diseños

    EN10204-3.1

    NACE MR0103

  • Aprobaciones higiénicas

    3A, EHEDG

  • Aprobaciones marítimas

    GL/ ABS

  • Especialidades

    Funciones de diagnóstico

    Membrana TempC

  • Sucesor

    PMP71B

  • Measuring principle

    Presión absoluta y del medidor

  • Característica / Aplicación

    Transmisor digital con sensor piezoresistivo y junta de membrana
    Transmisor modular
    Estabilidad a largo plazo
    Volumen mínimo de aceite
    Mayor seguridad a través de las funciones de autodiagnóstico
    Barrera de proceso secundario

  • Especialidades

    funcionalidades del diagnóstico

    diferentes idiomas en el software

  • Suministro / Comunicación

    4...20mA HART:
    10,5...45V DC
    Ex ia: 10,5...30V DC
    PROFIBUS PA /
    FOUNDATION Fieldbus:
    9...32V DC

  • Precisión

    0,075% + influencia del sello del diafragma

  • Estabilidad a largo plazo

    0,05% de URL/año

  • Temperatura ambiente

    -40°C...85°C
    (-40°F...185°F)

  • Temperatura del proceso

    -70°C...400°C
    (-94°F...752°F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    1050bar (15,200psi)

  • Rango de medición del proceso

    100mbar...400bar
    (1.5psi...5800psi)

  • Principales partes húmedas

    Aleación C276
    316L
    Monel
    Tantalio
    teflón (PTFE)

  • Conexión a proceso

    Cuerdas
    Bridas (DIN, ANSI, JIS) con membrana a ras
    Tres abrazaderas ISO02852
    Conexiones higiénicas

  • Máx. distancia de medición

    7000m (22.966ft) H2O

  • Comunicación

    4...20 mA HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX
    FM
    CSA
    IECEx
    TIIS
    NEPSI
    SIL
    NACE
    WHG/ Protección contra sobrellenado
    EN10204-3.1
    GL sector naval

  • Aprobaciones de seguridad

    Prevención contra sobrellenado WHG

    SIL

  • Aprobaciones de diseño

    EN 10204-3.1

    NACE MR0175, MR0103

  • Aprobaciones higiénicas

    3A, EHEDG

  • Aprobación marítima

    GL/ ABS

  • Opciones

    HistoROM/M-Dat
    pantalla digital de 4 líneas
    Carcasa de Acero Inoxidable o Aluminio
    Carcasa separada

  • Sucesor

    PMP71B

  • Límites de la aplicación

    Celda de medición: Metal
    soldado

    Si presurizado, posiblemente
    utilice medición de presión diferencial
    con dos transmisores de presión
    (dp electrónico). Observe
    la proporción
    de la presión de superficie :
    presión hidrostática

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • 13
    • Nr 13 Order code 52022418

      Push button housing, PA/FF

      Consists of: push button, cover + screws. Usage: external operation, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 13 Order code 52022419

      Push button housing, HART, version 1

      Consists of: push button, cover + screws. Colour light grey. Usage: external operation, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 13 Order code 52024110

      Push button housing, HART, version 2

      Consists of: push button, cover + screws. Colour dark grey. Usage: external operation, FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75.

  • 15
    • Nr 15 Order code 52020760

      Cable gland M20, gasket

      Consists of: cable gland M20. O-ring 18.72x2.62 VMQ. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 15 Order code 52020761

      Cable entry G1/2, gasket, adapter

      Consists of: gasket 18.72x2.51 NBR. Adapter M20 > G1/2. O-ring 18.77x1.78 NBR. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 15 Order code 52020762

      Plug 2/7-pole, HAN7D, gasket

      Consists of: harting plug set. Usage: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC51, PMC71, PMD55, PMD70/PMD75, PMP51/PMP55, PMP71/PMP75.

    • Nr 15 Order code 52020763

      Plug 3-pole, M12, gasket

      Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Order code 71111056

      Housing filter VA,EPDM,F15/31/T14/17,1pc

      Consists of: vent screw 304. Pressure compensation filter. O-ring EPDM, protection lid. Usage: housing T14, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. Housing F31, FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, PMC51, PMP51/PMP55. Housing F15 w/o B1,BB,BD,BF,GA,ID,I1, FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, PMC51, PMP51/PMP55.

    • Order code 71219639

      Housing filter VA, VMQ, F15, T17, 1 pc.

      Consists of: vent screw 304. Pressure compensation filter. O-ring VMQ, protection lid. Usage: housing T17, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/ PMP75. Housing F15 bei B1,BB,BD,BF,GA,ID,I1, FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, PMC51, PMP51/PMP55.

  • 20
    • Nr 20 Order code 52020432

      Cover T14/T15 Alu, gasket

      Material: aluminium, coated. O-ring EPDM, FDA. Not for EEx d/XP. Usage: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 20 Order code 52020433

      Cover T14/T15 Alu, Ex d, gasket

      Material: aluminium, coated. O-ring EPDM, FDA. EEx d/XP. Usage: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 20 Order code 52028310

      Cover T14 316L, Ex d, EPDM

      Material: 316L. O-ring EPDM, FDA. Individual tested, EEx d/XP. Usage: FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 20 Order code 71002774

      Cover T17 316L, gasket

      Material: 316L. Flat gasket EPDM, centering ring, screw. Not for EEx d/XP. Usage: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 20 Order code 71002810

      Cover T17 316L, sight glass, gasket

      Material: 316L. Sight glass: mineral glass. Flat gasket EPDM, centering ring, screw. For approval 2,3,4,7,8,Q,W. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. For approval BC,BD,IB. Usage: FMD71/FMD72.

    • Nr 20 Order code 71002811

      Cover T17 316L, sight glass PC, gasket

      Material: 316L. Sight glass: Polycarbonate PC. Flat gasket EPDM, centering ring, screw. For approval A,E,F,H,I,R,S,U,1,6. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. For approval AA,BA,CA,CB,CC,CD,FA,FB, FD,IA. Usage: FMD71/FMD72.

    • Nr 20 Order code 71206965

      Cover T14 316L, Ex d, FVMQ

      Material: 316L. O-ring FVMQ. Individual tested, EEx d/XP. Usage: FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP72/PMP75.

    • Nr 20 Order code 71206968

      Cover T14 316L, Ex d, sight glass, FVMQ

      Material: 316L. Sight glass: mineral glass,coated. O-ring FVMQ. Individual tested, EEx d/XP. Usage: FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 20 Order code 71245247

      Cover T14/T15 Alu, sight glass, gasket

      Material: aluminium, coated. Sight glass: mineral glass, coated. O-ring EPDM, FDA. Not for EEx d/XP. Usage: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 20 Order code 71245249

      Cover T14/T15 Alu,Exd,sight glass,gasket

      Material: aluminium. Sight glass mineral glass, coated. O-ring EPDM, FDA. Individual tested, EEx d/XP. Usage: FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 20 Order code 71245250

      Cover T14 316L, Ex d, sight glass, EPDM

      Material: 316L. Sight glass: mineral glass, coated. O-ring EPDM, FDA. Individual tested, EEx d/XP. Usage: FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

  • 21
    • Nr 21 Order code 52020429

      Sealing EPDM, F30/31/34, T14/15, 5 pcs.

      Consists of: 5x O-ring 75.87x2.62, EPDM, PTFE, FDA. Usage: housing F30/F31/F34, T14/T15.

    • Nr 21 Order code 71206971

      Sealing set FVQM, T14.5 pcs.

      Consists of: 5x O-ring 75.87x2.62 FVMQ. Usage: housing T14, FMD77/FMD78, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Order code 71290825

      Ground terminal T14/T15/T17, F30/F31

      Consists of: spring washer, screw, earth handle, clamp. Usage: housing T14/T15/T17, FMB70, FMD71/FMD72/ FMD77/FMD78, PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75. Housing F30/F31, FMB50/FMB51/FMB52/ FMB53, PMC51, PMD55, PMP51/PMP55.

  • 25
    • Nr 25 Order code 52020432

      Cover T14/T15 Alu, gasket

      Material: aluminium, coated. O-ring EPDM, FDA. Not for EEx d/XP. Usage: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 25 Order code 52020433

      Cover T14/T15 Alu, Ex d, gasket

      Material: aluminium, coated. O-ring EPDM, FDA. EEx d/XP. Usage: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 25 Order code 52028310

      Cover T14 316L, Ex d, EPDM

      Material: 316L. O-ring EPDM, FDA. Individual tested, EEx d/XP. Usage: FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 25 Order code 71002774

      Cover T17 316L, gasket

      Material: 316L. Flat gasket EPDM, centering ring, screw. Not for EEx d/XP. Usage: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 25 Order code 71206965

      Cover T14 316L, Ex d, FVMQ

      Material: 316L. O-ring FVMQ. Individual tested, EEx d/XP. Usage: FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP72/PMP75.

  • 30
    • Nr 30 Order code 52024111

      Electronics HART Ex, ext. p. b., v2.0

      4-20mA, version 2.0. Push button on housing. Usage: FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 30 Order code 52024400

      Electronics HART Ex, v2.0

      4-20mA, version 2.0. Push button on electronics. Usage: FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 30 Order code 71026358

      Electronics HART Ex, v2.10

      4-20mA, version 02.10.zz. Push button on electronics. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 30 Order code 71026359

      Electronics HART Ex, ext. p. b., v2.10

      4-20mA, version 02.10.zz. Push button on housing. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 30 Order code 71196092

      Electronic HART Ex, v2.11

      4-20mA, version 02.11.zz. Push button on electronics. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. Not for MID parts certificate (PMP71).

    • Nr 30 Order code 71196093

      Electronics HART Ex, ext. p. b., v2.11

      4-20mA, version 2.11.zz. Push button on housing. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. Not for MID parts certificate (PMP71).

    • Nr 30 Order code 71263933

      Electronics HART Ex, v2.20

      4-20mA. Software version 02.20.zz, HART 7, DevRev22. Push button on electronics. Usage: FMB70, FMD77/FMD78, PMC71, PMD75, PMP71/PMP75. Not for MID parts certificate (PMP71).

    • Nr 30 Order code 71263934

      Electronics HART Ex, ext. p. b., v2.20

      4-20mA. Software version 02.20.zz, HART 7, DevRev22. Push button on housing. Usage: FMB70, FMD77/FMD78, PMC71, PMD75, PMP71/PMP75. Not for MID parts certificate (PMP71).

    • Nr 30 Order code 71386147

      Elektronics HART Ex, v2.30

      4-20mA. Software version 02.30.zz, HART 7, DevRev23. Push button on electronics. Usage: FMB70, FMD77/FMD78, PMC71, PMD75, PMP71/PMP75. Not for MID parts certificate (PMP71).

    • Nr 30 Order code 71386153

      Electronics HART Ex, ext. p. b., v2.30

      4-20mA. Software version 02.30.zz, HART 7, DevRev23. Push button on housing. Usage: FMB70, FMD77/FMD78, PMC71, PMD75, PMP71/PMP75. Not for MID parts certificate (PMP71).

    • Order code 52026762

      Upgrade electronics HART Ex, v2.1

      Consists of: electronics HART Ex, version 2.1. Push button on electronics. Display housing. Usage: conversion electronics 1.0 > 2.1, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Order code 52026763

      Upgrade electr. HART Ex,ext.push b.,v2.1

      Consists of: electronics HART Ex, version 2.1. Push button external. Push button, housing HART version 2. Display housing. Usage: conversion electronics 1.0 > 2.1, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

  • 30
    • Nr 30 Order code 71071824

      Electronics PA, HW02.00, SW4.0

      PROFIBUS PA, Ex. Hardware version 02.00. Software version 04.00.zz. Current consumption 13mA +/-1mA. Push button on electronics. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 30 Order code 71071825

      Electronics PA, ext. p.b., HW02.00,SW4.0

      PROFIBUS PA, Ex. Hardware version 02.00. Software version 04.00.zz. Current consumption 13mA +/-1mA. Push button on housing. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 30 Order code 71071826

      Electronics FF, HW2.00, SW3.00

      FOUNDATION Fieldbus, Ex. Hardware version 02.00. Software version 03.00.zz. Current consumption 15mA +/- 1mA. Push button on electronics. Verwendung: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 30 Order code 71071827

      Electronics FF, ext. p.b., HW2.00,SW3.00

      FOUNDATION Fieldbus, Ex. Hardware version 02.00. Software version 03.00.zz. Current consumption 15mA +/- 1mA. Push button on housing. Verwendung: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 30 Order code 71214057

      Electronics PA, Ex, HW2.00, SW3.00

      PROFIBUS PA, Ex. Hardware version 02.00. Software version 03.00.zz. Current consumption 13mA +/-1mA. Push button on electronics. Usage: FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 30 Order code 71214064

      Electronics PA, ext. p.b.,HW2.00, SW3.00

      PROFIBUS PA, Ex. Hardware version 02.00. Software version 03.00.zz. Current consumption 13mA +/-1mA. Push button on housing. Usage: FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 30 Order code 71214066

      Electronics FF, ext. p.b.,HW2.00, SW2.00

      FOUNDATION Fieldbus, Ex. Hardware version 02.00. Software version 02.00.zz. Current consumption 15mA +/-1mA. Push button on housing. Usage: FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 30 Order code 71214069

      Electronics FF, HW2.00, SW2.00

      FOUNDATION Fieldbus, Ex. Hardware version 02.00. Software version 02.00.zz. Current consumption 15mA +/-1mA. Push button on electronics. Usage: FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 30 Order code 71214890

      Electronics FF, ext. p.b.,HW2.00, SW4.00

      FOUNDATION Fieldbus, Ex. Hardware version 02.00. Software version 04.00.zz, FF, DevRev07. Current consumption 15mA +/-1mA. Push button on housing. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. Not for SIL.

    • Nr 30 Order code 71214892

      Electronics FF, HW2.00, SW4.00

      FOUNDATION Fieldbus, Ex. Hardware version 02.00. Software version 04.00.zz, FF, DevRev07. Current consumption 15mA +/-1mA. Push button on electronics. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. Not for SIL.

    • Nr 30 Order code 71224775

      Electronics PA, HW02.00, SW4.01

      PROFIBUS PA, Ex. Hardware version 02.00. Software version 04.01.zz, PROFIBUS PA, Profile 3.02, DevRev03. Current consumption 13mA +/-1mA. Push button on electronics. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 30 Order code 71224776

      Electronics PA, ext.p. b.,HW02.00,SW4.01

      PROFIBUS PA, Ex. Hardware version 02.00. Software version 04.01.zz, PROFIBUS PA, Profile 3.02, DevRev03. Current consumption 13mA +/-1mA. Push button on housing. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

  • 31
    • Nr 31 Order code 52027785

      HistoROM / M-DAT, 16K

      Setup-/diagnostic software included. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

  • 35
    • Nr 35 Order code 52027691

      Terminal 2-pole, RFI, FF, Ex

      RFI-filter. FOUNDATION Fieldbus. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 35 Order code 71028475

      Terminal 2-pole, RFI, PA, OVP, Ex

      Overvoltage protection, RFI-filter. PROFIBUS PA. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 35 Order code 71028476

      Terminal 2-pole, RFI, FF, OVP, Ex

      Overvoltage protection, RFI-filter. FOUNDATION Fieldbus. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 35 Order code 71121574

      Terminal 2-pole, RFI, PA, Ex

      RFI filter. PROFIBUS PA. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. Not for TIIS.

    • Nr 35 Order code 71191892

      Terminal 3-pole,Li=0, RFI,HART,Ex ia/Exd

      RFI-filter. Not for TIIS Ex ia, TIIS Ex d. Usage: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 35 Order code 71191894

      Termin.3-p.,Li=0,RFI,HART,OVP,Ex ia/Exd

      Overvoltage protection, RFI-filter. Not for TIIS Ex ia, TIIS Ex d. Usage: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

  • 40
    • Nr 40 Order code 71002865

      Display module VU340, Cbar/Dbar/Dpilot S

      Digital display, 3 push buttons, snapped bracket. Languages DE/EN/FR/ES/IT/NL, from software version 02.00.zz; Usage: electronics HART. Languages DE/EN/FR/ES/IT/NL/JA/ZH. From software version 02.01.zz; Electronics HART. Languages DE/EN/FR/ES/IT/JA/ZH/RU, from software version 02.11.zz; Electronics HART. From software version 04.00.zz; Electronics PROFIBUS PA. From software version 03.00.zz; Electronics FOUNDATION Fieldbus, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP72/PMP75. From software version 01.00.zz; Electronics HART, FMD71/FMD72.

    • Order code 71102216

      Mountingset Cerabar,Deltapilot,Levelflex

      Material: 316L. Usage: wall/pipe mounting (2"), FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FMB70, FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, PMC51, PMC71, PMP51/PMP55, PMP71/PMP75.

    • Order code 71304770

      Mountingset, housing T14, special

      Material: 316L. Usage: mounting kit to attach the own mounting bracket / weather protection cover, FMB70, PMC71, PMP71/PMP75.

    • Order code 71043886

      Cable PE, L=2m/80inch, separate housing

      Connection cable sensor>sep. housing. Usage: FMB50/FMB51/FMB52, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC51, PMC71, PMD70/PMD75, PMP51/PMP55, PMP71/PMP75.

    • Order code 71043888

      Cable PE, L=5m/200inch, separate housing

      Connection cable sensor>sep. housing. Usage: FMB50/FMB51/FMB52, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC51, PMC71, PMD70/PMD75, PMP51/PMP55, PMP71/PMP75.

    • Order code 71043889

      Cable PE, L=10m/400inch,separate housing

      Connection cable sensor>sep. housing. Usage: FMB50/FMB51/FMB52, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC51, PMC71, PMD70/PMD75, PMP51/PMP55, PMP71/PMP75.

    • Order code 71070738

      Cable FEP, L=5m/200inch,separate housing

      Connection cable sensor>sep. housing. Usage: FMB50/FMB51/FMB52, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC51, PMC71, PMD70/PMD75, PMP51/PMP55, PMP71/PMP75.

    • Order code 52023572

      Profile gasket silicone, 5 pieces

      Process gasket universal process adapt. FDA listed. Usage: FMB50, FMB70, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52/FTI55, PMC51.

    • Order code 52002041

      Weld-in adapter DRD DN50, 316L

      Front-flush mounting of devices with DRD flange. Material: 316L. Seal: PTFE flat. FDA compliant. Usage: FMB50, FMB70, FMD78, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, PMC51, PMC71, PMP51/PMP55, PMP75.

    • Order code 214880-0002

      Weld-in adapter UNI D65, 316L

      Flush mount process connection. Core hole: 65mm. Material: 316L. Seal: silicone profile gasket. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FMB50, FMB70, FMD71/FMD78, FMI51/FMI52, FMP52, FTI51/FTI52, PMC51, PMP23, PMP55, PMP75.

    • Order code 52006262

      Weld-in adapter UNI D85, 316L

      Flush mount process connection. Core hole: 85mm. Material: 316L. Seal: silicone profile gasket. Usage: FMB50, FMB70, FMD71/FMD78, FMI51/FMI52, FMP52, FTI51/FTI52 PMC51, PMP23, PMP55, PMP75.

    • Order code 52010173

      Weld-in adapter UNI D85, 316L, 3.1

      Flush mount process connection. Core hole: 85mm. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: silicone profile gasket. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FMB50, FMB70, FMD71/FMD78, FMI51/FMI52, FMP52, FTI51/FTI52, PMC51, PMP23, PMP55, PMP75.

    • Order code 52010174

      Weld-in adapter UNI D65, 316L, 3.1

      Flush mount process connection. Core hole: 65mm. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: silicone profile gasket. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FMB50, FMB70, FMD71/FMD78, FMI51/FMI52, FMP52, FTI51/FTI52, PMC51, PMP23, PMP55, PMP75.

    • Order code 52024469

      Weld-in adapter G1-1/2, 316L

      Mounting process connection G1-1/2. Material: 316L. Correct installation only with dummy. Usage: FMB50/FMB51/FMB52, FMB70, PMC51, PMC71, PMP51/PMP55, PMP71/PMP75.

    • Order code 52024470

      Weld-in adapter G1-1/2, 316L, 3.1

      Mounting process connection G1-1/2. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Usage: FMB50/FMB51/FMB52, FMB70, PMC51, PMC71, PMP51/PMP52, PMP71/PMP75.

    • Order code 71377369

      Flushing ring NPS 1" Cl. 150-2500, 316L

      Consists of: 2x flushing ring connection. Thread ASME FNPT 1/2. Usage: FMD71/FMD72, PMC71, PMP55, PMP71/75.

    • Order code 71377370

      Flushing ring NPS 2" Cl. 150-2500, 316L

      Consists of: 2x flushing ring connection. Thread ASME FNPT 1/2. Usage: FMB70, FMD71/FMD72/FMD77/FMD78, PMC71, PMP55, PMP71/75.

    • Order code 71377371

      Flushing ring NPS 3" Cl. 150-2500, 316L

      Consists of: 2x flushing ring connection. Thread ASME FNPT 1/2. Usage: FMB70, FMD71/FMD72/FMD77/FMD78, PMC71, PMP55, PMP71/75.

    • Order code 71377379

      Flushing ring DN25, PN16-400, 316L

      Consists of: 2x flushing ring connection. Thread ASME FNPT 1/2. Usage: FMD71/FMD72, PMC71, PMP55, PMP71/75.

    • Order code 71377380

      Flushing ring DN50, PN16-400, 316L

      Consists of: 2x flushing ring connection. Thread ASME FNPT 1/2. Usage: FMB70, FMD71/FMD72/FMD77/FMD78, PMC71, PMP55, PMP71/75.

    • Order code 71377383

      Flushing ring DN80, PN16-400, 316L

      Consists of: 2x flushing ring connection. Thread ASME FNPT 1/2. Usage: FMB70, FMD71/FMD72/FMD77/FMD78, PMC71, PMP55, PMP71/75.

    • Order code 71007843

      ToF Adapter FXA291

      Usage: connection Micropilot M, Micropilot S, Levelflex M, Prosonic M, Tank Side Monitor, Deltabar S, Cerabar S, Gammapilot M, Micropilot I, to Commubox FXA291.

    • Order code 71000221

      Adapterk. FMR2xx,FMx4x,PMx7x,FMD7x,FMG60

      Connection service tool RS232(52013675)/ ToF adapter FXA291 (71007843). Usage: FMG60, FMD77/FMD78, FMR230/ FMR231, FMR240/FMR244/FMR245, FMR250, FMU40/FMU41/FMU42/FMU43/FMU44, NRF590, PMC71, PMD75, PMP71/PMP75.

    • Order code XPRFID-

      Spare RFID TAG

      Consists of: RFID TAG, fixing wire, crimp sleeve.

  • Predecesor