Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Cerabar PMP75 - Presión absoluta y relativa

Presión
absoluta y relativa
Cerabar PMP75

Transmisor de presión digital con diafragma separador completamente soldado para la medición en gases o líquidos

PMP75
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Precisión

    0,075% + influencia del sello del diafragma

  • Temperatura del proceso

    -70°C...400°C
    (-94°F...752°F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    1050bar (15,200psi)

  • Rango de medición del proceso

    400 mbar...400 bar
    (6 psi...6000 psi)

  • Máx. distancia de medición

    7000m (22.966ft) H2O

  • Principales partes húmedas

    Aleación C276
    316L
    Monel
    Tantalio
    teflón (PTFE)

  • Material de la membrana de proceso

    316L, Aleación C,
    Tantalio
    Rodio> Oro
    PTFE

  • Celda de medición

    400 mbar...400 bar
    (6 psi...6000 psi)
    relativa/absoluta

Ámbito de aplicación

El transmisor de presión digital PMP75 con diafragma separador metálico se utiliza normalmente en procesos industriales e higiénicos para medir presión, nivel, volumen o masa en líquidos o gases. Apto para aplicaciones a alta presión y también temperaturas de proceso extremas de -70 a +400 °C (-94 a 750 °F). El menú de Configuración rápida con rango de medición ajustable permite una fácil puesta en marcha, reduce costes y ahorra tiempo. Diseñado de acuerdo con la norma IEC 61508 para uso en sistemas de seguridad SIL2/3.

Cabezal de aluminio o acero inoxidable (316L) con dos cámaras.

  • Conexiones a proceso: roscas, bridas o conexiones higiénicas

  • Temperatura de proceso: -70 a +400 °C (-94 a +752 °F)

  • Presión: -1/0 hasta 400 bar (-15/0 hasta +6.000 psi)

  • Precisión: ±0,075%

  • Certificados internacionales de protección contra explosiones, prevención de sobrellenado WHG, SIL, certificados para aplicaciones higiénicas, certificado para aplicaciones marinas

Ventajas

  • Gran variedad de conexiones a proceso y materiales de membrana diferentes

  • La nueva membrana TempC minimiza las influencias debidas a las fluctuaciones de las temperaturas ambiente y de proceso

  • Concepto de gestión de datos HistoROM para una puesta en marcha, mantenimiento y diagnóstico sencillos

  • Puesta en marcha fácil guiada por menú desde el indicador local, tecnología de 4 a 20 mA con HART, PROFIBUS PA, Foundation Fieldbus

  • La máxima seguridad gracias a una segunda línea de defensa con funciones de seguridad hasta SIL 2/3, certificado según IEC 61508

  • Ahorro de costes gracias al concepto modular para un reemplazo sencillo del sensor, el indicador o la electrónica

  • Resistencia a sobrecaras y monitorización de funciones desde la célula de medición hasta la electrónica

Vídeos

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Predecesor