Resumen de especificaciones
-
Precisión
0,075% + influencia del sello del diafragma
-
Temperatura del proceso
-70°C...400°C
(-94°F...752°F) -
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
1050bar (15,200psi)
-
Rango de medición del proceso
400 mbar...400 bar
(6 psi...6000 psi) -
Máx. distancia de medición
7000m (22.966ft) H2O
-
Principales partes húmedas
Aleación C276
316L
Monel
Tantalio
teflón (PTFE) -
Material de la membrana de proceso
316L, Aleación C,
Tantalio
Rodio> Oro
PTFE -
Celda de medición
400 mbar...400 bar
(6 psi...6000 psi)
relativa/absoluta
Ámbito de aplicación
El transmisor de presión digital PMP75 con diafragma separador metálico se utiliza normalmente en procesos industriales e higiénicos para medir presión, nivel, volumen o masa en líquidos o gases. Apto para aplicaciones a alta presión y también temperaturas de proceso extremas de -70 a +400 °C (-94 a 750 °F). El menú de Configuración rápida con rango de medición ajustable permite una fácil puesta en marcha, reduce costes y ahorra tiempo. Diseñado de acuerdo con la norma IEC 61508 para uso en sistemas de seguridad SIL2/3.
Cabezal de aluminio o acero inoxidable (316L) con dos cámaras.
Conexiones a proceso: roscas, bridas o conexiones higiénicas
Temperatura de proceso: -70 a +400 °C (-94 a +752 °F)
Presión: -1/0 hasta 400 bar (-15/0 hasta +6.000 psi)
Precisión: ±0,075%
Certificados internacionales de protección contra explosiones, prevención de sobrellenado WHG, SIL, certificados para aplicaciones higiénicas, certificado para aplicaciones marinas
Ventajas
Gran variedad de conexiones a proceso y materiales de membrana diferentes
La nueva membrana TempC minimiza las influencias debidas a las fluctuaciones de las temperaturas ambiente y de proceso
Concepto de gestión de datos HistoROM para una puesta en marcha, mantenimiento y diagnóstico sencillos
Puesta en marcha fácil guiada por menú desde el indicador local, tecnología de 4 a 20 mA con HART, PROFIBUS PA, Foundation Fieldbus
La máxima seguridad gracias a una segunda línea de defensa con funciones de seguridad hasta SIL 2/3, certificado según IEC 61508
Ahorro de costes gracias al concepto modular para un reemplazo sencillo del sensor, el indicador o la electrónica
Resistencia a sobrecaras y monitorización de funciones desde la célula de medición hasta la electrónica
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
Descripción electrónica del equipo (EDD)
Electronic Data Description (EDD) - Cerabar S - PROFIBUS PA
Language neutral - 02/2019
SIEMENS, PDM,8.1 SIEMENS, PDM, 6.0 SP5
Idioma:
Language neutral
Versión:
21/02/2019
Tamaño del archivo:
177.4 KB
Nombre del archivo:
EH_PA_PR_CerabarS_0x1541_0x01_0x02_PDM.zip
-
-
-
Descripción electrónica del equipo (EDD)
Electronic Data Description (EDD) - Cerabar S - PROFIBUS PA
Language neutral - 02/2018
SIEMENS, PDM,8.1 SIEMENS, PDM, 9.1 SIEMENS, PDM, 6.0 SP5 SIEMENS, PDM, 6.1
Idioma:
Language neutral
Versión:
14/02/2018
Tamaño del archivo:
1 MB
Nombre del archivo:
EH_PA_PR_CerabarS_0x1541_0x03_0x02_PDM.zip
-
-
-
Información técnica (TI)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
Medición de presión de proceso
EN ES 13/01/202229/09/202001/04/202016/04/201904/12/2018Idioma:
Español
Versión:
13/01/2022
Tamaño del archivo:
3.8 MB
Nombre del archivo:
TI00383PES_3521-00.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level and pressure measurement
EN ES 15/09/202328/10/202119/06/202008/11/201917/08/2017Idioma:
Español
Versión:
28/10/2021
Tamaño del archivo:
2.7 MB
Nombre del archivo:
TI00426FES_2321.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 PROFIBUS PA (V 04.01.zz) Operating Instructions
Pressure transmitter with ceramic and metal sensors Overload-resistant and function-monitored; Communication via PROFIBUSPA
EN ES 03/04/201710/12/201407/05/201407/08/201303/02/2012Idioma:
Inglés
Versión:
03/04/2017
Tamaño del archivo:
3.3 MB
Nombre del archivo:
BA00295PEN_1816.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S, Description of device functions FOUNDATION Fieldbus V 04.00.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure transmitter Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitter
EN ES 03/04/201710/12/201407/05/201430/04/201301/10/2011Idioma:
Inglés
Versión:
03/04/2017
Tamaño del archivo:
6.3 MB
Nombre del archivo:
BA00303PEN_1716.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 FOUNDATION Fieldbus (V 04.00.zz) Operating Instructions
Pressure transmitter with ceramic and metal sensors Overload-resistant and function-monitored; Communication via FOUNDATION Fieldbus
EN ES 03/04/201710/12/201407/05/201430/04/201303/02/2012Idioma:
Inglés
Versión:
03/04/2017
Tamaño del archivo:
4.3 MB
Nombre del archivo:
BA00302PEN_1816.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Cerabar S /Deltabar S /Deltapilot S Description of device functions PROFIBUS PA V04.01.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure transmitter Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitter
EN ES 03/04/201710/12/201407/08/201301/10/201101/05/2010Idioma:
Inglés
Versión:
03/04/2017
Tamaño del archivo:
4.8 MB
Nombre del archivo:
BA00296PEN_1616.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP72, PMP75 Manual de instrucciones
Medición de la presión de proceso
EN ES 01/03/201810/12/201401/11/201407/05/201417/01/2013Idioma:
Español
Versión:
10/12/2014
Tamaño del archivo:
1 MB
Nombre del archivo:
BA00271Pesv18.14._FM9_LR.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Cerabar S PMC71, PMP71/72/75 Deltabar S FMD76/77/78, PMD70/75 Deltapilot S FMB70 Descripción de las funcionesdel equipo
Presión del proceso / presión diferencial, caudal / hidrostática
EN ES 01/03/201810/12/201401/11/201407/05/201417/01/2013Idioma:
Español
Versión:
01/05/2010
Tamaño del archivo:
3.6 MB
Nombre del archivo:
BA274Pes_0510.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
Medición de la presión de proceso
EN ES 30/06/202203/04/201710/12/201407/05/201430/04/2013Idioma:
Español
Versión:
30/06/2022
Tamaño del archivo:
1.2 MB
Nombre del archivo:
KA01025PES_1922-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S Process pressure measurement/differntial pressure measurement/hydrostatic level measurement V 04.00.zz
EN ES 10/12/201430/04/201301/10/201122/09/200815/05/2008Idioma:
Inglés
Versión:
10/12/2014
Tamaño del archivo:
579.8 KB
Nombre del archivo:
KA00252PA2_1514.pdf
-