El transmisor de presión diferencial Deltabar PMD75 con sensor piezorresitivo y membrana metálica soldada se usa en todos los sectores industriales para medición en continuo de líquidos, vapores y gases. El panel de mandos de 3 teclas permite la puesta en marcha y un manejo fácil y fiable. El módulo de datos integrado HistoROM permite una gestión fácil del proceso y los parámetros de equipo. Diseñado de acuerdo con la norma IEC 61508 para uso en sistemas de seguridad SIL2/3.
Para medición de nivel, volumen o masa en líquidos, monitorización de presiones diferenciales y medición de caudal (caudal volumétrico o másico), además de los parámetros esenciales en gases, vapores y líquidos.
Conexiones a proceso: roscas
Temperatura de proceso: -40 a 85 °C (-40 a +185 °F)
Rangos de medida: 0,25 mbar a 40 bar (0,0036 a 600 psi)
Precisión: ±0,05%, "Platino" ±0,035% (opcional)
Certificados internacionales de protección contra explosión, prevención de sobrellenados WHG, SIL, certificados higiénicos, homologaciones marítimas
Ventajas
La máxima precisión, reproducibilidad y estabilidad a largo plazo
La máxima seguridad gracias a una segunda línea de defensa con funciones de seguridad hasta SIL 2/3, certificado según IEC 61508
Puesta en marcha fácil guiada por menú desde el indicador local, tecnología de 4 a 20 mA con HART, PROFIBUS PA, Foundation Fieldbus
Concepto de gestión de datos HistoROM para una puesta en marcha, mantenimiento y diagnóstico sencillos
Ahorro de costes gracias al concepto modular para un reemplazo sencillo del sensor, el indicador o la electrónica
Resistencia a sobrepresiones hasta 420 bar / 42 MPa / 6.300 psi, funciones de monitorización
Integración independiente y directa en el sistema (HART/PA/FF)
Messer produce hidrógeno en un reformador de vapor. La planta dispone de numerosos sistemas de protección y seguridad en los que los valores de presión desempeñan un papel fundamental.
El gobierno egipcio está trabajando para sustituir los combustibles líquidos por gas natural. Para lograrlo, se fijaron el objetivo de pasar de 306 a 1000 estaciones de GNC en su país antes de finales de 2021.
Transmisor digital con diafragmas de medición de metal Transmisor modular Estabilidad a largo plazo Alta resistencia a la presión estática/sobrecargas Barrera de proceso secundario
Suministro de voltaje
4...20 mA HART 10,5...45 V CC (no Ex): Ex ia: 10,5...30 V CC PROFIBUS PA: 9...32 V CC (no Ex) FOUNDATION Fieldbus: 9...32 V CC (no Ex)
Precisión de Referencia
0,075% "PLATINO" 0,05%
Estabilidad a largo plazo
0,03 % de URL/año 0,05 % de URL/5 años 0,08 % de URL/10 años
Transmisor digital con diafragmas de medición de metal Transmisor modular Estabilidad a largo plazo Alta resistencia a la presión estática/sobrecargas Mayor seguridad a través de las funciones de autodiagnóstico Barrera de proceso secundario
Suministro / Comunicación
4...20 mA HART: 10,5...45V DC Ex ia: 10,5...30V DC PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus: 9...32V DC
Precisión
0,075% "PLATINO" 0,05%
Estabilidad a largo plazo
0,05% de URL/año
Temperatura ambiente
-50 °C...85 °C (-58 °F...185 °F)
Temperatura del proceso
-40 °C...85 °C (-40 °F...185 °F)
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
HistoROM/M-Dat pantalla digital de 4 líneas Carcasa de Acero Inoxidable o Aluminio Carcasa separada
Sucesor
PMD75B
Límites de la aplicación
Celda de medición: Metal soldado
Principio de medida
Presión diferencial
Título del producto
Transmisor digital con diafragma de medición metálico Transmisor modular Estabilidad a largo plazo Presión estática alta/Resistencia a sobrecargas Seguridad mejorada vía función de auto diagnóstico Barrera de proceso secundario
Error de medición máx.
0,075% "PLATINO" 0,05%
Máx. presión de proceso
máx. 420 bar (máx. 2.175 psi)
Rango de temperatura del medio
Gradiente de temperatura de la tubería de presión
Pantalla/Operación
Opción
Salidas
4 a 20 mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus
Comunicación digital
HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX, FM, CSA, IECEx, INMETRO, NEPSI, TIIS
Seguridad funcional
SIL
Certificados del material
NACE MR0103 NACE MR0175 EN10204-3.1
Principio de medida
Presión diferencial
Título del producto
Transmisor digital con diafragma de medición metálico Transmisor modular Estabilidad a largo plazo Presión estática alta/Resistencia a sobrecargas Seguridad mejorada vía función de auto diagnóstico Barrera de proceso secundario
Error de medición máx.
0,075% "PLATINO" 0,05%
Máx. presión de proceso
máx. 420 bar (máx. 6.091 psi)
Rango de temperatura del medio
Gradiente de temperatura de la tubería de presión
Pantalla/Operación
Opción
Salidas
4 a 20 mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus
Comunicación digital
HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX, FM, CSA, IECEx, INMETRO, NEPSI, TIIS
Seguridad funcional
SIL
Certificados del material
NACE MR0103 NACE MR0175 EN10204-3.1
Principio de medida
Presión diferencial
Título del producto
Transmisor digital con diafragma de medición metálico Transmisor modular Estabilidad a largo plazo Presión estática alta/Resistencia a sobrecargas Seguridad mejorada vía función de auto diagnóstico Barrera de proceso secundario
Medición de la presión diferencial en fluidos mediante tubos Pitot y transmisor Deltabar de presiones diferenciales. El sistema de medición universal para vapores, gases y líquidos
Medición de presión diferencial en fluidos mediante orificios y transmisor Deltabar de presiones diferenciales. El sistema de medición universal para vapores, gases y líquidos
Barrera activa de 1 canal para señales de 4-20 mA, transparente a HART® con 24-230 V CA/CC, así como entrada y salida activa/pasiva, disponible opcionalmente con SIL y Ex
Barrera activa de 1 canal para señales de 4-20 mA, transparente a HART® con 24-230 V CA/CC, así como entrada y salida activa/pasiva, disponible opcionalmente con SIL y Ex
Barrera activa de 1 canal para señales de 4-20 mA, transparente a HART® con 24-230 V CA/CC, así como entrada y salida activa/pasiva, disponible opcionalmente con SIL y Ex
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .